1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด SHF ซีรีส์ RKP

RKP SERIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 539.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับชั้นวางย่อย RKU2 ซีรีส์
·ปรับโครงนำและโครงขั้วต่อขึ้นและลงโดยใช้เฟรม H ย่อยเมื่อจัดเก็บ PCB ที่มีขนาดไม่เข้ากันหรือเมื่อติดตั้งขั้วต่อที่มีขนาดมากเกินไปนี่เป็นส่วนหนึ่งสำหรับติดตั้ง ไกด์ เฟรม และ เฟรม คอนเนคเตอร์ เข้ากับ เฟรม H ย่อยในสถานการณ์นี้
·ขันทั้งสองด้านของกรอบนำ C หรือโครงขั้วต่อ G ด้วยสกรูหัวกระทะ M4
·ใช้ อุปกรณ์เสริม เฟรม ย่อย H, sub W หรือขอบ D เพื่อติด เหล็กยึด นี้เข้ากับแร็คย่อยโดยตรง

รหัสสินค้า
RKP-34BTA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 539.90

RKP SERIES 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สกรู / น็อต / ชิ้นส่วนอื่นๆ ชื่อชุด ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน RKU2 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 6.7
ความสูง(มิลลิเมตร) 30 ความลึก(มิลลิเมตร) 28.7 การรักษาสี / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก การรักษาดาวเทียม
วัสดุ หลัก สังกะสีหล่อ (เหล็กยึด) / สเตนเลส (บาร์ น๊อตตัวเมีย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RKP-34BTA ในชุด เหล็กยึด SHF ซีรีส์ RKP