1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

2.5” SSD370S, SATA3, MLC ( เคส อะลูมิเนียม )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,544.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SSD370S เป็น รุ่น ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอัพเกรด PC
การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงและน้ำหนักเบาและประสิทธิภาพ การออกแบบ กะทัดรัด

[คุณสมบัติ]
· กระบวนการแปรรูป ทำงานหลายอย่างที่ปราศจากความล่าช้า / การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง
·เคสขนาดกะทัดรัดหนา 7 มม. (น้ำหนักเพียง 58 กรัม) ตัวเครื่องอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม
·ใช้ ตัวควบคุม Transcend ·ติดตั้ง sandforce "durawrite technology"
· TRIM / NCQ / สมาร์ทเฟิร์มแวร์ / อัพเดตได้
·การใช้พลังงานที่เงียบ / ต่ำ / การออกแบบที่ทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
·ความเข้ากันได้ย้อนหลังสำหรับ SATA II (3GB / s) / SATA I (1.5GB / s) สอดคล้องตามมาตรฐาน
· ฟังก์ชั่น ECC ในตัว (รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด) / อัลกอริทึมการ เทคโนโลยี Wear Leveling
· หน่วยความจำแฟลช MLC NAND ใน ตัวที่ มีประสิทธิภาพสูง
·ตัวยึด 3.5 นิ้วพร้อมโลโก้
·ให้ DL ฟรีเป็น เครื่องมือ การจัดการพิเศษ
[สเปค]
· อินเตอร์เฟซ:SATA III 6gb / s ( สเปค ความเข้ากันได้แบบย้อนหลังของ SATA II / I)
· คอนเนคเตอร์:SATA (7 + 15 ขาพิน) · แบบหล่อ ปัจจัย:2.5 นิ้ว·ชนิดแฟลช:แอลซี
· ตัวควบคุม ภายใน:TranscendTS6500
·ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด:
ลำดับอ่าน 560MB / s, seq.เขียน 460MB / s
ตะไบ สุ่มสูงสุด 4 k อ่าน 75,000 IOPS สูงสุด 4 k ตะไบ สุ่มเขียน 75,000 IOPS
·แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน:5 V ± 5% · การใช้พลังงาน:3.5 W (แอกทีฟ), 0.35W (ว่าง)
·อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน:มาตรฐาน 0⁰Cถึง70⁰C / อุตสาหกรรม -40⁰Cถึง85⁰C
·อุณหภูมิในการจัดเก็บ:-40⁰Cถึง85⁰C·ความชื้น:0% ถึง 95% · MTBF:1,500,000 ชม
·ขนาด เคส:100 มม. x 69.85 มม. x 6.8 มม
[รายการผลิตภัณฑ์]
·ความจุ:32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB

รหัสสินค้า
TS1TSSD370S
TS64GSSD370S
TS128GSSD370S
TS256GSSD370S
TS512GSSD370S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งHDD/SSD รายละเอียดความจุ

฿ 26,169.68

SSD 1 ชิ้น 3 วัน 1TB หรือสูงกว่าถึงน้อยกว่า 5TB1TB

฿ 3,544.13

SSD 1 ชิ้น 3 วัน 1 GB หรือสูงกว่าถึงน้อยกว่า 160 GB64 กิกะไบต์

฿ 4,258.06

SSD 1 ชิ้น 3 วัน 1 GB หรือสูงกว่าถึงน้อยกว่า 160 GB128 กิกะไบต์

฿ 6,814.84

SSD 1 ชิ้น 3 วัน 160 GB หรือสูงกว่าถึงน้อยกว่า 320 GB256 GB

฿ 12,812.13

SSD 1 ชิ้น 3 วัน 320 GB หรือสูงกว่าถึงน้อยกว่า 640 GB512 กิกะไบต์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด SSD ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 100 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 69.85
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 6.8 ชนิด เซลล์หลาย เครื่องวัดระดับน้ำ