(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับแฟลช SLC NAND อุตสาหกรรมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทำงาน:-40 การ์ด CF อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถรับรู้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -40 ° C ถึง 85 ° C
[คุณสมบัติ]
· รุ่น สำหรับการขยายอุณหภูมิที่ต้องการ [สำหรับตัวเลือกข้อมูลจำเพาะ อุตสาหกรรม ]
·ฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นของ ECC (รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด) / อัลกอริทึมการ เทคโนโลยี Wear Leveling
·ความเข้ากันได้ของ CompactFlash V4.1
· โหมด PIO 0-6 ใช้ โหมด DMA หลายคำใช้ 0-4 ใช้ โหมด Ultra DMA 0-5
·วงจรตรวจสอบที่ใช้งานอยู่สำหรับการป้องกันการสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย IPS ในตัวพร้อมกับ SMART
[สเป็ค]
· อินเตอร์เฟซ:PCMCIA / true IDE · คอนเนคเตอร์:CompactFlash, 50 ขาพิน
· แบบหล่อ ปัจจัย:การ์ด CompactFlash ·ประเภทแฟลช:SLC
·ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด:อ่าน 83MB / s เขียน 64MB / s
·แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน:3.3 V ± 5% หรือ 5 V ± 10% · การใช้พลังงาน:0.85W
·อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทำงาน:-40 ° C ถึง 85 ° C ·อุณหภูมิในการจัดเก็บ:-55 ° C ถึง 100 ° C
·ความชื้น:0% ถึง 95% ·ขนาดกล่อง:42.8 มม. x 36.4 มม. x 3.3 มม
· MTBF:4,000,000 ชม
[สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ]
·ความจุ:1 GB / 2 GB / 4 GB / 8 GB / 16 GB / 128 MB / 256 MB / 512 MB
ชนิด | CF | ความจุ | 4 GB | เมมโมรี่การ์ด มาตรฐาน | CF |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | เซลล์ เครื่องวัดระดับน้ำ เดียว | ขนาด(มิลลิเมตร) | W42.8xD36.4xH3.3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS4GCF220I ในชุด [ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม] เมมโมรี่การ์ด CF (UDMA5)CF220I
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง