1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (รวมถึง ฟังก์ชั่น การตรวจจับโลหะเฉพาะสำหรับ AC)

CUS AC VOLT DETECTOR

เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (รวมถึง ฟังก์ชั่น การตรวจจับโลหะเฉพาะสำหรับ AC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,588.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถตรวจจับโลหะและตรวจจับ AC ไม่สัมผัส
·สามารถใช้ไฟ LED และกริ่งเพื่อตรวจสอบการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ได้
·มีไฟ โพรบวัด สะดวกสำหรับใช้ในที่ที่มีแสงสลัว
·รวมความไวที่ แบบปรับได้ 3 สเตจ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตรวจสอบวงจรไฟฟ้า ฯลฯ

คุณสมบัติ

● สามารถตรวจจับโลหะและตรวจจับ AC ไม่สัมผัส ได้
● ยืนยัน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ทางไฟฟ้าด้วย LED และออด
● ฟังก์ชั่น ระบบไฟส่องสว่าง โพรบวัด สะดวกในที่มืด
● ฟังก์ชั่น ปรับความไว 3 ระดับ

สเปค

● แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V): -
● แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V): 30 ถึง 1,000
● SPQ (ชิ้น): 25
● กว้าง x ลึก x สูง: 23 × 23 × 146 มม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ A23S (12 V) x 1 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า
V-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,588.34

CUS AC VOLT DETECTOR 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการวัด กระแสไฟฟ้า (AC) ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่วัดได้ (ขีด จำกัด ล่าง)(VAC) 30 ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่วัดได้ (ขีด จำกัด บน)(VAC) 1000
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่แห้ง ขนาด(มิลลิเมตร) กว้าง 23 x ลึก 23 x สูง 146 JAN Code 4983621100235
รหัสของทรัสโก้ 481-0490 สเปค อื่น ๆ พาวเวอร์ซัพพลาย: จอแสดงผลแบตเตอรี่ A23S (12 V) หนึ่งก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย): การ ตรวจจับ AC ไม่สัมผัส (ไฟ LED), การตรวจจับโลหะ (ไฟ LED)