1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์ "SELFIT" (ชนิด ทนความร้อน )【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์ "SELFIT" (ชนิด ทนความร้อน )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน ทนความร้อน
[ใช้]
- สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และมัดสายไฟและสายเคเบิล

รหัสสินค้า
SEL.9.202R
SEL.9.210R
SEL.9.223R
SEL.9.224R
SEL.9.425R
SEL.9.427R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(N)
รัศมีการยึดติดต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 179.05

SS1 SEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 241002.51.0811028014748307675767-1440

฿ 308.00

SS1 SEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 361403.51.1820038014748307682767-1458

฿ 535.01

SS1 SEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 512004.51.3728038014748307699767-1466

฿ 589.85

SS1 SEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 682504.51.4628058014748307705767-1474

฿ 685.88

SS1 SEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 762804.51.4528058014748307712767-1482

฿ 1,001.44

SS1 SEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1103804.51.5228058014748307729767-1491

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 สภาพแวดล้อม สเปค สำหรับใช้ภายในอาคาร
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง 120