(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้ สายไฟ การประมวลผล
[การใช้งาน]
·ส่งสัญญาณวิดีโอและสัญญาณเสียง
รหัสสินค้า |
---|
CCA-6-010A |
CCA-6-020A |
CCA-6-030A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.42 ฿ 440.13 | COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 4523956116107 | 471-8267 | ||
฿ 1,055.72 ฿ 484.68 | COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 4523956116206 | 471-8275 | ||
฿ 1,148.45 ฿ 576.52 | COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 4523956116305 | 471-8283 |
กำลังโหลด …
ชนิดสายไฟ | 1.5D-2V | CN1 | BNC | CN2 | BNC |
---|---|---|---|---|---|
สีของ สายไฟ | สีเทา | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | บันทึก | ปลั๊ก BNC (จีบ) พร้อม รองเท้าบูท คู่สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง