(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้ T-pins และ สกรู ไม้ ได้
[ใช้]
- การ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ โลหะเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของท่อ การรีด ผนังและ พื้น เช่นท่อ SGP และท่อ VP
- สายรัดสำหรับท่อ น้ำหนักเบา อุปกรณ์สายไฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TPS-SS16 |
TPS-SS19 |
TPS-SS22 |
TPS-SS25 |
TPS-SS31 |
TPS-SS36 |
TPS-SS39 |
TPS-SS42 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.00 | HALF SADDLE (STEEL) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 | ความกว้าง:ยาว 20 x:ความหนา 48 x:1.2 | 4989999360417 | 752-7331 | ||
฿ 129.00 | HALF SADDLE (STEEL) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19.5 | ความกว้าง:ยาว 20 x:ความหนา 46 x:1.2 | 4989999360424 | 752-7349 | ||
฿ 177.00 | HALF SADDLE (STEEL) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26.5 | ความกว้าง:ยาว 20 x:ความหนา 54 x:1.2 | 4989999360431 | 752-7357 | ||
฿ 156.00 | HALF SADDLE (STEEL) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25.5 | ความกว้าง:ยาว 20 x:หนา 52 x:1.2 | 4989999360448 | 752-7365 | ||
฿ 261.00 | HALF SADDLE (STEEL) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | ความกว้าง:ยาว 25 x:ความหนา 60 x:1.5 | 4989999360455 | 752-7373 | ||
฿ 338.00 | HALF SADDLE (STEEL) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 42 | ความกว้าง:ยาว 25 x:ความหนา 73 x:1.5 | 4989999360462 | 752-7381 | ||
฿ 286.00 | HALF SADDLE (STEEL) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38.5 | ความกว้าง:ยาว 25 x:ความหนา 68 x:1.5 | 4989999360479 | 752-7390 | ||
฿ 483.00 | HALF SADDLE (STEEL) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 48 | ความกว้าง:ยาว 25 x:หนา 80 x:2 | 4989999360486 | 752-7403 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 5.5 × 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง