1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ครึ่งอาน (เหล็กกล้า)

ครึ่งอาน (เหล็กกล้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้ T-pins และ สกรู ไม้ ได้
[ใช้]
- การ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ โลหะเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของท่อ การรีด ผนังและ พื้น เช่นท่อ SGP และท่อ VP
- สายรัดสำหรับท่อ น้ำหนักเบา อุปกรณ์สายไฟ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● สลักตัว T , สกรู ไม้ ยังสามารถใช้

การใช้

● เป็นอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนของท่อกลิ้งบนพื้นผนังเช่นท่อ SGP ท่อ VP

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เหล็ก
รหัสสินค้า
TPS-KS24
TPS-KS31
TPS-KS36
TPS-KS39
TPS-KS42
TPSKS16
TPSKS19
TPSKS22
TPSKS25
TPSKS32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 82.00

HALF SADDLE (STEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 25.5ความกว้าง:ยาว 20 x:ความหนา 53 x:1.84989999432107497-1787

฿ 82.00

HALF SADDLE (STEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 32ความกว้าง:ยาว 25 x:ความหนา 63 x:1.84989999432145497-1825

฿ 95.00

HALF SADDLE (STEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 42กว้าง 25 x ยาว 74 x หนา 24989999432138497-1817

฿ 95.00

HALF SADDLE (STEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 38.5ความกว้าง:ยาว 25 x:ความหนา 70 x:24989999432121497-1809

฿ 115.00

HALF SADDLE (STEEL) 1 ชิ้น 12 วัน 48ความกว้าง:ยาว 25 x:หนา 80 x:24989999432114497-1795

฿ 46.58

CABLE CLIP 1 ชิ้น 1 วัน 16ความกว้าง:ยาว 20 x:ความหนา 48 x:1.64989999087307282-1125

฿ 63.00

CABLE CLIP 1 ชิ้น 1 วัน 19.5ความกว้าง:ยาว 20 x:ความหนา 51 x:1.64989999087314282-1133

฿ 63.00

CABLE CLIP 1 ชิ้น 12 วัน 21ความกว้าง:ยาว 20 x:หนา 52 x:1.64989999087598282-1141

฿ 69.00

CABLE CLIP 1 ชิ้น 1 วัน 26.5ความกว้าง:ยาว 20 x:ความหนา 55 x:1.84989999087604282-1150

฿ 83.00

CABLE CLIP 1 ชิ้น 1 วัน 33.5ความกว้าง:ยาว 25 x:ความหนา 68 x:24989999087611282-1168

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง / แก้ไข สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 5.5 × 10