(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คีมย้ำสายไฟสำหรับข้อต่อย้ำปลายสาย (เฟอร์รูล) ถึงขนาด 6 มม.
· กลไกโอเมก้าริงที่ไม่เหมือนใครจะทำให้งานย้ำมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องออกแรงมาก ช่วยลดภาระให้กับผู้ใช้งาน
· สามารถใช้กลไกการย้ำได้กับสายไฟทุกขนาด ช่วยลดความผิดพลาดในการย้ำ
· สามารถล็อคการหมุนตำแหน่งย้ำได้โดยกดปุ่มด้านบน จึงใส่และย้ำข้อต่อได้จากทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
[การใช้งาน]
• สำหรับย้ำข้อต่อย้ำปลายสาย (เฟอร์รูล) ตามมาตรฐาน DIN 462228 ส่วนที่ 1 และ 4
สเปค | ช่วงการย้ำ: (ข้อต่อสำหรับย้ำสายไฟ 1 เส้น) 0.14 ถึง 6 มม.2 (AWG 26 ถึง 10), (ข้อต่อสำหรับย้ำสายไฟ 2 เส้น) 0.5 ถึง 4 มม.2 (AWG 21 ถึง 12) | บันทึก | ความยาวรวม: 200 มม. | JAN Code | 4050118248593 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 751-6444 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1444050000 ในชุด คีมย้ำหางปลา (ใช้ปลอก) PZ 6 Roto L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง