(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่อันตราย Class 1 และ Class 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
•การเข้าร่วมท่อใน การ ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ ป้องกันการระเบิด
•การเชื่อมต่อท่อร้อยสายเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือกล่องรวมสัญญาณ (ฮับ) ด้วยอุปกรณ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
SR16-22 |
SR22-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | N | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ l2 (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 376.00 | REDUCER (FIREPROOF STRUCTURE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | PF1 / 2, PF3 / 4 | 32 | 35 | 15 | 35 | 16 | 4571187860467 | 281-3670 | ||
฿ 470.00 | REDUCER (FIREPROOF STRUCTURE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | PF3 / 4, PF1 | 38 | 41 | 20 | 40 | 20 | 4571187860474 | 281-3688 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อื่น | สี | สีเหลือง | วัสดุ | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีร้อน |
---|---|---|---|---|---|
มิติ L1(มิลลิเมตร) | 16 | โครงสร้าง มาตรฐาน | d2G4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง