(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อะแดปเตอร์ RJ45JJ สำหรับใช้รีเลย์สาย LAN
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้อะแดปเตอร์ JJ ร่วมกับ UTP และคอนเนคเตอร์ออฟติกคอลได้
[การใช้งาน]
· ใช้รีเลย์และต่อสาย LAN หลายเส้น
รหัสสินค้า |
---|
CC5E88BL |
CC5E88IW |
CC6X88IW |
CC688BL |
CC688IW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | สี | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 572.00 | LAN CONNECTORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | CAT5e | [สีดำ] สีดำ | - | 0074983344468 | 469-4830 | -10 – 60 | 25 ถึง 85% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||
฿ 572.00 | LAN CONNECTORS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | CAT5e | [ขาว] สีขาวนวล | - | 0074983344475 | 469-4848 | -10 – 60 | 25 ถึง 85% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||
฿ 1,144.00 | PDU CC | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CAT6 | [ขาว] สีขาวนวล | W15.86xD27.62xH18.07 | 0074983525454 | 475-4522 | - | - | ||
฿ 680.00 | ADAPTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | CAT6 | [สีดำ] สีดำ | W15.86xD28.64xH18.06 | 0074983017812 | 469-4856 | -10 – 60 | 25 ถึง 85% (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||
฿ 680.00 | LAN CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | CAT6 | [ขาว] สีขาวนวล | W15.86xD28.64xH18.06 | 0074983017829 | 469-4864 | -10 – 60 | 25 ถึง 85% (ไม่เกิดการควบแน่น) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง