1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตไฟ LED CLED-1004U

LED LIGHT UNIT

ยูนิตไฟ LED CLED-1004U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,750.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ LED สำหรับแผงต่างๆเช่นแผง ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แผง ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า แผงควบคุม ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ระบบไฟส่องสว่าง
·การใช้พลังงานประมาณครึ่งหนึ่งของหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป
·แสงที่สะอาดไม่ใช้สารปรอทไม่ร้อนเหมือนแสง ระบบไฟส่องสว่าง ฟลูออเรสเซนต์และปลอดภัย
·เนื่องจากแทบจะไม่ปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตศัตรูพืชจึงไม่ถูกดึงดูดเข้าไปใน กระดาน หรือบริเวณโดยรอบและสามารถป้องกันการบุกรุกได้
·เนื่องจากไม่มีการใช้กระจกจึงปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือการติดตั้ง
·มีการ การออกแบบ เรียบง่ายกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา และสามารถติดตั้งเข้ากับ แผ่นกระดาน ได้อย่างง่ายดาย
·ตระหนักถึงความสว่าง 1.5 เท่าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ (FL10W)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับไฟสำหรับแผงต่างๆเช่นแผง ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แผง ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า แผงควบคุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
CLED-1004U-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,750.00

LED LIGHT UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง LED สี ขาว แรงดันขาเข้า 120 V AC ถึง 240 V AC
ความสว่าง(LX) 150 ระดับการป้องกัน NA ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 415
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 185 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 95 สวิตช์ ตำแหน่ง ด้านขวา
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า(mA) 55 การใช้พลังงาน(W) 4.5 อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -20 ถึง +50
ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด(LM) 600 มุม ส่องสว่าง 160 ° อายุการใช้งาน LED(เวลา) 40000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLED-1004U-R ในชุด ยูนิตไฟ LED CLED-1004U