1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แกลเลอรีป้องกันไอพ่น (แบบทนเกลือ GTS-20W-ST) เกรด IP55 (ประเภท 2)

แกลเลอรีป้องกันไอพ่น (แบบทนเกลือ GTS-20W-ST) เกรด IP55 (ประเภท 2)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,481.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [แจ้งเปลี่ยนรายละเอียดจำเพาะ]
    รายละเอียดจำเพาะบางส่วนของซีรีส์ GTS จะมีการเปลี่ยนแปลง
    สำหรับเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง โปรดอ่านรายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

เปลี่ยนตัวกรองจากด้านหน้า มีแบบ 20 รุ่นใหม่ที่ป้องกันการกัดกร่อนจากเกลือสำหรับแกลเลอรีแบบบางและป้องกันไอพ่นยอดนิยมของเรา

[การใช้งาน]
- แกลเลอรีที่อากาศซึมผ่านได้สำหรับห้องเล็ก ๆ และสวิตช์บอร์ด
ติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสียหายจากเกลือ เช่น บริเวณชายฝั่ง
[คุณสมบัติ]
- ลดความลึกลงอย่างมากในขณะที่ยังคงรักษาระดับการปกป้อง (IP45) เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า
- ส่วนด้านในปกป้องพื้นผิวตัวกรองจากการสัมผัสกับสภาพอากาศ
ดังนั้นน้ำฝนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการกรอง
- สามารถบำรุงรักษาตัวกรองได้จากด้านหน้า
- สามารถติดตั้งพัดลมสี่เหลี่ยมขนาด 160 มม. ได้ที่ด้านหลังของ GTS-20W และ GTS-45W (ใช้สำหรับลมระบาย)
[รายละเอียดจำเพาะของวัสดุ]
- บานเกล็ดด้านนอก: SUS304, 1.5 มม., ทำสี 5Y7/1 (กึ่งมันวาว)
- บานเกล็ดด้านใน: โพลีโพรพิลีน
- แผ่นกรองเกลือ: แผ่นกรองเกลือ (ประสิทธิภาพการดักจับ: 90%)
- กล่องแผ่นกรอง: SUS304, 1.2 มม., ทำสีด้วย 5Y7/1
- ปะเก็นเชือกกันน้ำ: ฟองน้ำ CR
- สกรูยึดบานเกล็ดด้านนอก: แหวนรองแบนหัว P แบบหัวจมกากบาท SUS, แหวนรองไนล่อน, M5 x 8
- นัทสปริงทรงกรวย: SUS M6 x 8

รหัสสินค้า
GTS-20W-ST
GTS-20W-ST-F1
GTS-20W-ST-F2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพัดลมระบายอากาศ สเปค พัดลมระบายความร้อน ความเร็วลมสูงสุด
(m3 / นาที)
บันทึก

฿ 17,481.03

VENTILATION GALLERY 1 ชิ้น 6 วัน 10NA---

฿ 24,397.09

VENTILATION GALLERY 1 ชิ้น 6 วัน 10รวมในชุด100 V AC 1 ชิ้น1.63/ 1.85หมายเลขรุ่นพัดลมที่รวม: 109-601 (Sanyo Electronics)

฿ 24,397.09

VENTILATION GALLERY 1 ชิ้น 6 วัน 10รวมในชุด200 V AC 1 ชิ้น1.63/ 1.85หมายเลขรุ่นพัดลมที่รวม: 109-602 (Sanyo Electronics)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แกลเลอรีป้องกันน้ำฉีดน้ำโปรไฟล์ต่ำ มาตรฐาน IP55 กว้าง x สูง x ยาว(มิลลิเมตร) 55x250x250
หมายเลข รุ่น รองรับการใช้งาน ชุดกรอง ทดแทน GTS20-FST