1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิด คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์สายไฟ

ฝาปิด คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์สายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ แบบโค้งสำหรับ ไกด์ พื้น
- ตาข่ายได้อย่างง่ายดายดังนั้นการติดตั้งจึงง่าย
[ใช้]
- สำหรับป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ พื้น

คุณสมบัติ

● ชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ แบบโค้ง สายเบรด สำหรับ พื้น
● ง่ายต่อการติดตั้งและติดตั้ง

การใช้

● เพื่อป้องกันการ อุปกรณ์สายไฟ บน พื้น

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● ABS
รหัสสินค้า
TRD50T-GY
TRD50T-IV
TRD50T-W
TRD50U-GY
TRD50U-IV
TRD50U-W
TRD60T-GY
TRD60T-IV
TRD60T-W
TRD60U-GY
TRD60U-IV
TRD60U-W
TRD70T-GY
TRD70T-IV
TRD70T-W
TRD70U-GY
TRD70U-IV
TRD70U-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สายไฟ ใช้งานได้ JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 69.00

TRD50T 1 ชิ้น 1 วัน 1205011VVF 2.0 x 3C x 1 บทความ4989999332230488-9339

฿ 69.00

TRD50T 1 ชิ้น 1 วัน 1205011VVF 2.0 x 3C x 1 บทความ4989999332247488-9347

฿ 69.00

TRD50T 1 ชิ้น 1 วัน 1205011VVF 2.0 x 3C x 1 บทความ4989999332254488-9355

฿ 57.00

TRD50U 1 ชิ้น 1 วัน 86.65011VVF 2.0 x 3C x 1 บทความ4989999332148488-9363

฿ 57.00

TRD50U 1 ชิ้น 12 วัน 86.65011VVF 2.0 x 3C x 1 บทความ4989999332155488-9371

฿ 57.00

TRD50U 1 ชิ้น 1 วัน 86.65011VVF 2.0 x 3C x 1 บทความ4989999332162488-9380

฿ 69.00

TRD60T 1 ชิ้น 1 วัน 125.16013VVF1.6 x 2C x 2 บทความ4989999332261488-9452

฿ 69.00

TRD60T 1 ชิ้น 1 วัน 125.16013VVF1.6 x 2C x 2 บทความ4989999332278488-9461

฿ 69.00

TRD60T 1 ชิ้น 1 วัน 125.16013VVF1.6 x 2C x 2 บทความ4989999332285488-9479

฿ 57.00

TRD60U 1 ชิ้น 1 วัน 94.66013VVF1.6 x 2C x 2 บทความ4989999332179488-9487

฿ 57.00

TRD60U 1 ชิ้น 1 วัน 94.66013VVF1.6 x 2C x 2 บทความ4989999332186488-9495

฿ 57.00

TRD60U 1 ชิ้น 1 วัน 94.66013VVF1.6 x 2C x 2 บทความ4989999332193488-9509

฿ 69.00

TRD70T 1 ชิ้น 1 วัน 135.17015VVF2.6 x 3C x 2 บทความ4989999332292488-9576

฿ 69.00

TRD70T 1 ชิ้น 12 วัน 135.17015VVF2.6 x 3C x 2 บทความ4989999332308488-9584

฿ 69.00

TRD70T 1 ชิ้น 1 วัน 135.17015VVF2.6 x 3C x 2 บทความ4989999332315488-9592

฿ 57.00

TRD70U 1 ชิ้น 1 วัน 102.37015VVF2.6 x 3C x 2 บทความ4989999332209488-9606

฿ 57.00

TRD70U 1 ชิ้น 1 วัน 102.37015VVF2.6 x 3C x 2 บทความ4989999332216488-9614

฿ 57.00

TRD70U 1 ชิ้น 1 วัน 102.37015VVF2.6 x 3C x 2 บทความ4989999332223488-9622

กำลังโหลด …

  1. 1