(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไฟ แสดงผล LED ความสว่างสูง พิเศษพร้อม ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว
·สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย AC 100 หรือ 200 V
·มาพร้อมกับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า 200 มม. (UL1007 # 24)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแสดงพลังงานและการเตือนภัย ฯลฯ
ขนาดรูติดตั้ง | ø 10.2 | สี | สีเขียว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC100V |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เฟรม แม่พิมพ์ | หลอดไฟ LED แบบฝัง | φ5 | สีของ เลนส์ | สีเขียว |
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (200 มม.) | รหัสของทรัสโก้ | 413-1487 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง