1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซิปไทร์ไนล่อนแบบแถบ【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ซิปไทร์ไนล่อนแบบแถบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 239.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยมและเข้ากันได้ดีกับสายไฟ
· เหมาะสำหรับการระบุรหัสสี
[การใช้งาน]
· สำหรับผูกและยึดสายเคเบิล

รหัสสินค้า
PLT1M-L1-0
PLT1M-L1-2
PLT1M-L1-4
PLT1M-L1-7
PLT1M-L1-10
PLT1M-L3-0
PLT1M-L3-2
PLT1M-L3-4
PLT1M-L3-7
PLT1M-L3-10
PLT1M-L5-0
PLT1M-L5-2
PLT1M-L5-4
PLT1M-L5-7
PLT1M-L5-10
PLT1M-L6-0
PLT1M-L6-2
PLT1M-L6-4
PLT1M-L6-7
PLT1M-L6-10
PLT1M-L8-0
PLT1M-L8-2
PLT1M-L8-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] สีน้ำตาล / สีดำ0074983539659496-2320

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] น้ำตาล / สีแดง0074983539703496-2346

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] น้ำตาล / สีเหลือง0074983539758496-2354

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] น้ำตาล / สีเขียว0074983539802496-2362

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] น้ำตาล / สีขาว0074983539857496-2338

฿ 300.00

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน [อื่น ๆ] สีส้ม / สีดำ0074983539666496-2371

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] ส้ม / แดง0074983539710496-2397

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] ส้ม / สีเหลือง0074983539765496-2401

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] ส้ม / สีม่วง0074983539819496-2419

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] สีส้ม / ขาว0074983539864496-2389

฿ 300.00

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน [อื่น ๆ] สีเขียว / สีดำ0074983539673496-2427

฿ 300.00

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน [อื่น ๆ] สีเขียว / สีแดง0074983539727496-2443

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง0074983539772496-2451

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] สีเขียว / สีม่วง0074983539826496-2460

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] สีเขียว / ขาว0074983539871496-2435

฿ 300.00

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน [อื่น ๆ] สีฟ้า / สีดำ0074983539680496-2478

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] ฟ้าแดง0074983539734496-2494

฿ 300.00

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน / สีเหลือง0074983539789496-2508

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] สีฟ้า / สีม่วง0074983539833496-2516

฿ 300.00

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน [อื่น ๆ] สีฟ้า / สีขาว0074983539888496-2486

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] สีเทา / ดำ0074983539697496-2524

฿ 300.00

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน [อื่น ๆ] สีเทา / แดง0074983539741496-2541

฿ 239.82

PDU PLT1M 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน [อื่น ๆ] สีเทา / สีขาว0074983539895496-2532

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 21 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 102 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 2.5
ความหนา(มิลลิเมตร) 0.9 ความทนต่อแรงดึง(N) 80 สภาพแวดล้อม สเปค สำหรับใช้ภายในอาคาร
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -60 ถึง 85