(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รวม สวิตช์ เทป มีอายุการใช้งานยาวนานและเชื่อถือได้สูง
·ใช้กับหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม และเครื่องจักรการผลิตของ NC เพื่อสร้างพื้นที่ห้ามเข้าประตูอัตโนมัติและมาตรการป้องกันการโจรกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนจากอันตราย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยห้ามเข้ารอบ ๆ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม
·เหมาะสำหรับมาตรการป้องกันการโจรกรรม
รหัสสินค้า |
---|
OM-1074 |
OM-754 |
OM-7541 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน) (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สี | แพทเทิร์น พื้นผิว | วัสดุ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,840.25 | OJD OM | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | - | 700 × 1000 | 14 | สีดำ | ยาง เกลียวเชือก | ยาง ทน น้ำมัน (NBR) | 4571216864428 | 473-5986 | ||
฿ 18,517.75 | OJD OM | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | แมทสวิตช์ | 500 × 700 | 14 | สีดำ | แพทเทิร์น บล็อค | ยาง ทน น้ำมัน (NBR) | 4571216864404 | 473-5994 | ||
฿ 14,865.40 | OJD OM | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | แมทสวิตช์ | 500 × 700 | 10 | สีเทา | ยาง เกลียวเชือก | ยาง ทน น้ำมัน (NR) | 4571216864411 | 473-6001 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC/DC28 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 | โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) | ประมาณ 50 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP54 ( ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า) | สเปค อื่น ๆ | ลักษณะการทำงาน: ชั่วขณะหน้า หน้าสัมผัส: 1a ต่อสาย S-VCTF: 0.75 ม. 2 × 4- คอร์/แกน × 1.5 ม. - ผลิตใน โรงงาน ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 อายุการ หน้าสัมผัส คือ≈ 1 ล้านรอบ (รีเลย์ 0.3 A / 24 V โหลดไฟฟ้า) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง