1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

FR-810 เปลี่ยน หัวฉีด

FR-810 เปลี่ยน หัวฉีด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 988.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ถอดง่ายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำซ้ำ SMD

คุณสมบัติ

● 5 ความปลอดภัย (1- เอาต์พุต สูงความจุขนาดใหญ่ ฟังก์ชั่น การเคลื่อนไหว 2-preset 3- หัวฉีด หนึ่งสัมผัส อุปกรณ์เสริม / ถอด 4- ฟังก์ชั่น สุญญากาศ 5 ดูด้วย ไฟบอกสถานะ สุญญากาศ ) ตระหนักถึงระดับของการทำงานซ้ำ SMD

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● รูปทรง ปลั๊ก: 2 ขั้ว
● การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ (° C): 50 ถึง 600
● ปริมาณอากาศ (ลิตร / นาที): 5 ถึง 115 
● โหมด: Auto / Manual
● อุปกรณ์สถานีที่ รองรับการใช้งาน: FR810

คลองเลื่อย เนื้อหา

● ตัวเครื่อง 
● สายพาวเวอร์ 
● โฮลเดอร์ 
● หัวฉีด
● FR (พร้อม ขดลวด กระบะ SS) 
● แพ้ด ทนความร้อน
รหัสสินค้า
N51-01
N51-02
N51-03
N51-04
N51-05
N51-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
ชื่อชิ้นส่วน JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,092.00

HKO N50/N51 1 ชิ้น 1 วัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 2.5หัวฉีด4962615043543753-5155

฿ 988.59

HKO N50/N51 1 ชิ้น 1 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4หัวฉีด4962615043550753-5163

฿ 1,092.00

HKO N50/N51 1 ชิ้น 1 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.5หัวฉีด4962615043567753-5171

฿ 1,092.00

HKO N50/N51 1 ชิ้น 1 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7หัวฉีด4962615043574753-5180

฿ 1,092.00

HKO N50/N51 1 ชิ้น 1 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3หัวฉีด (โค้งเดียว)4962615043581753-5198

฿ 4,216.00

FR-810 REPLACEMENT NOZZLE 1 ชิ้น 12 วัน -คลองเลื่อย หัวฉีด4962615043598753-5201

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สกัดที่ใช้งานได้ FR-810