(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•มีรูหลายรูสำหรับใส่ อุปกรณ์สายไฟ และสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ รูขนาดใหญ่ได้
•ประเภทนุ่มนี้อ่อนโยนต่อขาและสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ความลึกของ พื้นผิว แตกต่างกันได้
•ง่ายต่อการขนย้ายเนื่องจากห่อด้วย วัสดุ อ่อนนุ่ม
•สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
SFP-0911BG |
SFP-0911GY |
SFP-0911SGY |
SFP-1315BG |
SFP-1315GY |
SFP-1315SBG |
SFP-1315SGY |
SFP-1521BG |
SFP-1521GY |
SFP-1521SBG |
SFP-1521SGY |
SFP-1931BG |
SFP-1931SBG |
SFP-1931SGY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายไฟ ใช้งานได้ | ภายใน มิติ (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,786.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 12 วัน | VVF2.0 x 2C / VVF2.0 x 2C 2 / VVF2.6 x 3C / รูด้านข้างทั้งสอง:8 มม. หรือน้อยกว่า / รูตรงกลาง:11 มม. หรือน้อยกว่า 2 | รูตรงกลาง 22 / รูทั้งสองข้าง 13 | 8 | 90 | 16 | 4937897110634 | 431-3241 | ||
฿ 10,786.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 12 วัน | VVF2.0 x 2C / VVF2.0 x 2C 2 / VVF2.6 x 3C / รูด้านข้างทั้งสอง:8 มม. หรือน้อยกว่า / รูตรงกลาง:11 มม. หรือน้อยกว่า 2 | รูตรงกลาง 22 / รูทั้งสองข้าง 13 | 8 | 90 | 16 | 4937897110610 | 431-3259 | ||
฿ 3,456.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 12 วัน | VVF2.0 x 2C / VVF2.0 x 2C 2 / VVF2.6 x 3C / รูด้านข้างทั้งสอง:8 มม. หรือน้อยกว่า / รูตรงกลาง:11 มม. หรือน้อยกว่า 2 | รูตรงกลาง 22 / รูทั้งสองข้าง 13 | 2 | 90 | 16 | 4937897111310 | 431-3275 | ||
฿ 10,328.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 สาย 12 มม. หรือน้อยกว่า / ขดลวด 15 มม. หรือน้อยกว่า | 24 | 5 | 130 | 20 | 4937897110450 | 431-3283 | ||
฿ 10,328.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 สาย 12 มม. หรือน้อยกว่า / ขดลวด 15 มม. หรือน้อยกว่า | 24 | 5 | 130 | 20 | 4937897110412 | 431-3291 | ||
฿ 6,405.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 สาย 12 มม. หรือน้อยกว่า / ขดลวด 15 มม. หรือน้อยกว่า | 24 | 2.5 | 130 | 20 | 4937897110467 | 431-3305 | ||
฿ 6,405.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 สาย 12 มม. หรือน้อยกว่า / ขดลวด 15 มม. หรือน้อยกว่า | 24 | 2.5 | 130 | 20 | 4937897111402 | 431-3313 | ||
฿ 16,989.00 | DES SFP | 1 ชิ้น | 40 วัน | ตรงกลางถือรู 21 มม. หรือน้อยกว่าทั้งสองด้าน 16 มม. หรือน้อยกว่า | รูตรงกลาง 21.5 / รูทั้งสองข้าง 16 | 5 | 150 | 27 | 4937897110733 | 431-3321 | ||
฿ 16,989.00 | DES SFP | 1 ชิ้น | 40 วัน | ตรงกลางถือรู 21 มม. หรือน้อยกว่าทั้งสองด้าน 16 มม. หรือน้อยกว่า | รูตรงกลาง 21.5 / รูทั้งสองข้าง 16 | 5 | 150 | 27 | 4937897110719 | 431-3330 | ||
฿ 10,493.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 40 วัน | ตรงกลางถือรู 21 มม. หรือน้อยกว่าทั้งสองด้าน 16 มม. หรือน้อยกว่า | รูตรงกลาง 21.5 / รูทั้งสองข้าง 16 | 2.5 | 150 | 27 | 4937897111280 | 431-3348 | ||
฿ 10,493.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 40 วัน | ตรงกลางถือรู 21 มม. หรือน้อยกว่าทั้งสองด้าน 16 มม. หรือน้อยกว่า | รูตรงกลาง 21.5 / รูทั้งสองข้าง 16 | 2.5 | 150 | 27 | 4937897111341 | 431-3356 | ||
฿ 29,960.00 | DES SFP | 1 ชิ้น | 40 วัน | ตรงกลางมีรู 31 มม. หรือน้อยกว่าทั้งสองด้าน 21 มม. หรือน้อยกว่า | รูตรงกลาง 31 / รูทั้งสองข้าง 21 | 5 | 190 | 37 | 4937897110832 | 431-3364 | ||
฿ 18,716.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 40 วัน | ตรงกลางมีรู 31 มม. หรือน้อยกว่าทั้งสองด้าน 21 มม. หรือน้อยกว่า | รูตรงกลาง 31 / รูทั้งสองข้าง 21 | 2.5 | 190 | 37 | 4937897111297 | 431-3381 | ||
฿ 18,716.00 | JFC SFP | 1 ชิ้น | 40 วัน | ตรงกลางมีรู 31 มม. หรือน้อยกว่าทั้งสองด้าน 21 มม. หรือน้อยกว่า | รูตรงกลาง 31 / รูทั้งสองข้าง 21 | 2.5 | 190 | 37 | 4937897111372 | 431-3399 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | การรวมกันในร่มและกลางแจ้ง | คุณสมบัติ | ทนสภาพอากาศ / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น / ความต้านทานการเปลี่ยนรูปความร้อน / ทนน้ำมัน / ความทนโอโซน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง