1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวป้องกัน ดักส์/ท่อลม ยาง

RUBBER DUCT PROTECTOR

ตัวป้องกัน ดักส์/ท่อลม ยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,558.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•ใช้เพื่อป้องกันสายเคเบิลจากคนเดินถนนและคนงาน
•ใช้เพื่อป้องกันการตกเนื่องจากสายเคเบิล
•ใช้เพื่อป้องกันสายไฟและสายเคเบิล
•ใช้ ยาง อุตสาหกรรม อโลหะ
•มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ
[การใช้งาน]
•ใช้เพื่อป้องกันการ อุปกรณ์สายไฟ ที่ไซต์งานกลางแจ้ง
•ใช้เพื่อป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ ภายในและภายนอกโรงงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
RFD3-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,558.00

RUBBER DUCT PROTECTOR 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 88.9 ความยาว(ม.) 3.04 ความหนา(มิลลิเมตร) 19
ภายใน มิติ หลุมกลาง 12.7 รหัสของทรัสโก้ 490-4851

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RFD3-10 ในชุด ตัวป้องกัน ดักส์/ท่อลม ยาง