1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องสวิตช์ SBOX Shinden แบบบางพร้อม 1 สวิตช์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องสวิตช์ SBOX Shinden แบบบางพร้อม 1 สวิตช์
  • กล่องสวิตช์ SBOX Shinden แบบบางพร้อม 1 สวิตช์
  • กล่องสวิตช์ SBOX Shinden แบบบางพร้อม 1 สวิตช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 978.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้ทันทีด้วยสายสวิตช์ Shinden บนกล่องอลูมิเนียมชนิด Low Profile
กล่องสวิตช์อลูมิเนียมนี้กันสนิม ไม่ต้องเคลือบผิว รูปลักษณ์สวยงามและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

[การแบ่งประเภท]
● สวิตช์ปุ่มกด: มีทั้งหมด 2 แบบไม่ส่องสว่าง / รูปทรงสวิตช์ทำงาน: กลม / ปุ่มสี: เขียว, แดง

รหัสสินค้า
AIO-M113
AIO-M114
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียว รุ่น ผู้ผลิต ปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียวชื่อ ผู้ผลิต ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีแดง รุ่น ผู้ผลิต ไฟสีแดง, ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ , ชื่อ ผู้ผลิต

฿ 978.00

SUS SWITCH BOX 1 ชิ้น 3 วัน สีแดง--SDP-103C-22RBปุ่มกดกลม 1a (สีแดง)

฿ 978.00

SUS SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเขียวSDP-103C-22GBปุ่มกดกลม 1a (สีเขียว)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 45 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 40.5 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 85
วัสดุ อะลูมิเนียม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP4X การติดตั้ง ในร่ม
สวิตช์ ติดตั้ง ผลิตโดย Shinden รูติดตั้ง φ (อ้างอิง)(มิลลิเมตร) 16 จำนวน สวิตช์(ชิ้น) 1
สวิตช์ ประเภท ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ สวิตช์กด ) แบบไม่มีไฟ สวิตช์ รูปทรง (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) ทรงกลม
วงเล็บรองรับ รวม