(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สายสวิตช์ eao บนกล่องอลูมิเนียมแบบความสูงน้อยได้ทันที
กล่องสวิตช์อลูมิเนียมนี้ป้องกันการเกิดสนิม ไม่ต้องเคลือบผิว การออกแบบสวยงาม นำกลับมาใช้ใหม่ได้
[การแบ่งประเภท]
● สวิตช์ปุ่มกด: มีทั้งหมด 4 ชนิด, ชนิดไม่มีไฟ, ชนิดมีไฟ / รูปทรงของส่วนใช้งานของสวิตช์: กลม / สีปุ่ม: สีเขียว/สีแดง
รหัสสินค้า |
---|
AIO-M203 |
AIO-M208 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ สวิตช์กด ) | ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียว รุ่น ผู้ผลิต | ปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียวชื่อ ผู้ผลิต | ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีแดง รุ่น ผู้ผลิต | ไฟสีแดง, ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ , ชื่อ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,964.12 ฿ 2,756.08 | SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบมีไฟ | 84-1201.7/84-8511.5640/84-7111.500 | ปุ่มกดกลมแบบมีไฟ 1a (สีเขียว) | 84-1201.7/84-8511.2640/84-7111.200 | ปุ่มกดกลมแบบมีไฟ 1a (สีแดง) | ||
฿ 4,895.00 | SUS SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | แบบไม่มีไฟ | 84-1201.7/84-8510.0040/84-7111.500 | ปุ่มกดกลม 1a (สีเขียว) | 84-1201.7/84-8510.0040/84-7111.200 | ปุ่มกดกลม 1a (สีแดง) |
กำลังโหลด …
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 45 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 37 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP4X | การติดตั้ง | ในร่ม |
สวิตช์ ติดตั้ง | ผลิตโดย eao | รูติดตั้ง φ (อ้างอิง)(มิลลิเมตร) | 22 | จำนวน สวิตช์(ชิ้น) | 2 |
สวิตช์ ประเภท | ปุ่มกด | สวิตช์ รูปทรง (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) | ทรงกลม | สี (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) | สีเขียว/สีแดง |
วงเล็บรองรับ | รวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง