1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องสวิตช์ SBOX IDEC มาตรฐาน พร้อมสวิตช์ 3 ตัว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,690.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้สายสวิตช์ IDEC บนกล่องอลูมิเนียมขนาดเล็กได้ทันที
กล่องสวิตช์อลูมิเนียมนี้ป้องกันการเกิดสนิม ไม่ต้องเคลือบผิว การออกแบบสวยงาม นำกลับมาใช้ใหม่ได้

[การแบ่งประเภท]
● สวิตช์หยุดฉุกเฉิน + สวิตช์ปุ่มกด: ทั้งหมด 4 ชนิด
· สวิตช์หยุดฉุกเฉิน: ชนิดไม่ส่องสว่าง ชนิดส่องสว่าง ส่วนปฏิบัติการของสวิตช์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง: ø29, ø30
● สวิตช์ปุ่มกด: ชนิดไม่ส่องสว่าง ชนิดส่องสว่าง รูปทรงส่วนปฏิบัติการของสวิตช์: สี่เหลี่ยม สีของปุ่ม: สีเขียว สีแดง
● สวิตช์ปุ่ม: ทั้งหมด 6 ชนิด
· ชนิดไม่ส่องสว่าง ชนิดส่องสว่าง รูปทรงส่วนปฏิบัติการ: แบบกลม สี่เหลี่ยม สีของปุ่ม: สีเขียว สีแดง สีเหลือง

[รายละเอียดจำเพาะโดยละเอียด]
● หากต้องการดูคุณสมบัติอย่างละเอียด โปรดดูแคตตาล็อก
หน้า 159 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M302/AIO-M304 (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน + สวิตช์ปุ่มกดชนิดส่องสว่าง 45 × 45 (D))
หน้า 161 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M309/ AIO-M311 (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน + สวิตช์ปุ่มกด 45 × 45 (D))
หน้า 163 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M306/ AIO-M313 (สวิตช์ปุ่มกด 45 × 45 (D) แบบเหลี่ยม)
หน้า 165 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M316/ AIO-G30E (สวิตช์ปุ่มกด 45 × 45 (D) แบบกลม)

รหัสสินค้า
AIO-G30ESALE
AIO-M302SALE
AIO-M304SALE
AIO-M306SALE
AIO-M309
AIO-M311
AIO-M313
AIO-M316
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
สวิตช์ ประเภท เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน )
(φมม)
ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ) ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ สวิตช์กด ) สวิตช์ รูปทรง (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) สี (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน รุ่น ผู้ผลิต ชื่อ สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียว รุ่น ผู้ผลิต ปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียวชื่อ ผู้ผลิต ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีแดง รุ่น ผู้ผลิต ไฟสีแดง, ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ , ชื่อ ผู้ผลิต เหลือง, ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ , รุ่น ผู้ผลิต สีเหลือง, ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ , ชื่อ ผู้ผลิต

฿ 5,263.00

฿ 2,583.61

SUS SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 47146ปุ่มกด--แบบไม่มีไฟทรงกลมสีเขียว/สีแดง/สีเหลือง--LB6MB-M1T1Gปุ่มกดกลมแบบมีกรอบ 1c (สีเขียว)LB6MB-M1T1Rปุ่มกดกลมแบบมีกรอบ 1c (สีแดง)LB6MB-M1T1Yปุ่มกดกลมแบบมีกรอบ 1c (สีเหลือง)

฿ 4,197.00

฿ 2,237.84

SUS SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66182หยุดฉุกเฉิน / ปุ่มกด29แบบมีไฟแบบมีไฟรูปทรงยาวสีเขียว/สีแดงXA1E-LV302Q4Rปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบมีไฟ 2b φ29AL6H-M14Gปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีเขียว)AL6H-M14Rปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีแดง)--

฿ 3,633.00

฿ 2,025.03

SUS SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66182หยุดฉุกเฉิน / ปุ่มกด30แบบไม่มีไฟแบบมีไฟรูปทรงยาวสีเขียว/สีแดงAB6E-3BV02PRMปุ่มหยุดฉุกเฉิน 2b φ30AL6H-M14Gปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีเขียว)AL6H-M14Rปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีแดง)--

฿ 3,167.00

฿ 1,683.58

SUS SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 54146ปุ่มกด--แบบมีไฟรูปทรงยาวสีเขียว/สีแดง/สีเหลือง--AL6H-M14Gปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีเขียว)AL6H-M14Rปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีแดง)AL6H-M14Yปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีเหลือง)

฿ 3,676.06

SUS SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 66182หยุดฉุกเฉิน / ปุ่มกด29แบบมีไฟแบบไม่มีไฟรูปทรงยาวสีเขียว/สีแดงXA1E-LV302Q4Rปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบมีไฟ 2b φ29AB6H-M1Gปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 1c (สีเขียว)AB6H-M1Rปุ่มกดยาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1c (สีแดง)--

฿ 3,733.00

SUS SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 66182หยุดฉุกเฉิน / ปุ่มกด30แบบไม่มีไฟแบบไม่มีไฟรูปทรงยาวสีเขียว/สีแดงAB6E-3BV02PRMปุ่มหยุดฉุกเฉิน 2b φ30AB6H-M1Gปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 1c (สีเขียว)AB6H-M1Rปุ่มกดยาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1c (สีแดง)--

฿ 2,690.64

SUS SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน 54146ปุ่มกด--แบบไม่มีไฟรูปทรงยาวสีเขียว/สีแดง/สีเหลือง--AB6H-M1Gปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 1c (สีเขียว)AB6H-M1Rปุ่มกดยาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1c (สีแดง)AB6H-M1Yปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 1c (สีเหลือง)

฿ 5,016.01

SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 47146ปุ่มกด--แบบมีไฟทรงกลมสีเขียว/สีแดง/สีเหลือง--LB6ML-M1T14Gปุ่มกดกลมแบบมีกรอบ มีไฟ 1c (สีเขียว)LB6ML-M1T14Rปุ่มกดกลมแบบมีกรอบ มีไฟ 1c (สีแดง)LB6ML-M1T14Yปุ่มกดกลมแบบมีกรอบ มีไฟ 1c (สีเหลือง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 45 วัสดุ อะลูมิเนียม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP4X
การติดตั้ง ในร่ม สวิตช์ ติดตั้ง ผลิตโดย IDEC รูติดตั้ง φ (อ้างอิง)(มิลลิเมตร) 16
จำนวน สวิตช์(ชิ้น) 3 วงเล็บรองรับ รวม