(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สายสวิตช์ IDEC บนกล่องอลูมิเนียมขนาดเล็กได้ทันที
กล่องสวิตช์อลูมิเนียมนี้ป้องกันการเกิดสนิม ไม่ต้องเคลือบผิว การออกแบบสวยงาม นำกลับมาใช้ใหม่ได้
[การแบ่งประเภท]
● สวิตช์หยุดฉุกเฉิน + สวิตช์ปุ่มกด: ทั้งหมด 2 ชนิด
สวิตช์หยุดฉุกเฉิน: ชนิดไม่ส่องสว่าง ชนิดส่องสว่าง ส่วนปฏิบัติการของสวิตช์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง: ø29, ø30
● สวิตช์ปุ่มกด: ชนิดไม่ส่องสว่าง ชนิดส่องสว่าง รูปทรงส่วนปฏิบัติการของสวิตช์: สี่เหลี่ยม สีของปุ่ม: สีเขียว
● สวิตช์ปุ่ม: ทั้งหมด 4 ชนิด
● ชนิดไม่ส่องสว่าง ชนิดส่องสว่าง รูปทรงส่วนปฏิบัติการ: แบบกลม สี่เหลี่ยม สีของปุ่ม: สีเขียว สีแดง
[รายละเอียดจำเพาะโดยละเอียด]
● หากต้องการดูคุณสมบัติอย่างละเอียด โปรดดูแคตตาล็อก
หน้า 153 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M202/ AIO-M207 (สวิตช์หยุดฉุกเฉิน + สวิตช์ปุ่มกด 45 × 45 (D))
หน้า 155 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M205/ AIO-M210 (สวิตช์ปุ่มกด 45 × 45 (D) แบบเหลี่ยม)
หน้า 157 ในแค็ตตาล็อก: AIO-M212/ AIO-M213 (สวิตช์ปุ่มกด 45 × 45 (D) แบบกลม)
รหัสสินค้า |
---|
AIO-M202 |
AIO-M205 |
AIO-M207 |
AIO-M210 |
AIO-M212 |
AIO-M213 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | สวิตช์ ประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ) (φมม) | ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ) | ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ สวิตช์กด ) | สวิตช์ รูปทรง (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) | สี (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) | สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน รุ่น ผู้ผลิต | ชื่อ สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน | ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียว รุ่น ผู้ผลิต | ปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียวชื่อ ผู้ผลิต | ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีแดง รุ่น ผู้ผลิต | ไฟสีแดง, ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ , ชื่อ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,159.04 | SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | 158 | หยุดฉุกเฉิน / ปุ่มกด | 29 | แบบมีไฟ | แบบมีไฟ | รูปทรงยาว | สีเขียว | XA1E-LV302Q4R | ปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบมีไฟ 2b φ29 | AL6H-M14G | ปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีเขียว) | - | - | ||
฿ 2,218.55 | SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 54 | 122 | ปุ่มกด | - | - | แบบมีไฟ | รูปทรงยาว | สีเขียว/สีแดง | - | - | AL6H-M14G | ปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีเขียว) | AL6H-M14R | ปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบมีไฟ 1c (สีแดง) | ||
฿ 2,578.60 ฿ 1,412.30 | SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | 158 | หยุดฉุกเฉิน / ปุ่มกด | 30 | แบบไม่มีไฟ | แบบไม่มีไฟ | รูปทรงยาว | สีเขียว | AB6E-3BV02PRM | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน 2b φ30 | AB6H-M1G | ปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 1c (สีเขียว) | - | - | ||
฿ 2,066.15 ฿ 1,310.97 | SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 54 | 122 | ปุ่มกด | - | - | แบบไม่มีไฟ | รูปทรงยาว | สีเขียว/สีแดง | - | - | AB6H-M1G | ปุ่มกดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 1c (สีเขียว) | AB6H-M1R | ปุ่มกดยาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1c (สีแดง) | ||
฿ 3,677.21 | SUS SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 47 | 122 | ปุ่มกด | - | - | แบบมีไฟ | ทรงกลม | สีเขียว/สีแดง | - | - | LB6ML-M1T14G | ปุ่มกดกลมแบบมีกรอบ มีไฟ 1c (สีเขียว) | LB6ML-M1T14R | ปุ่มกดกลมแบบมีกรอบ มีไฟ 1c (สีแดง) | ||
฿ 3,572.00 ฿ 1,713.13 | SUS SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 47 | 122 | ปุ่มกด | - | - | แบบไม่มีไฟ | ทรงกลม | สีเขียว/สีแดง | - | - | LB6MB-M1T1G | ปุ่มกดกลมแบบมีกรอบ 1c (สีเขียว) | LB6MB-M1T1R | ปุ่มกดกลมแบบมีกรอบ 1c (สีแดง) |
กำลังโหลด …
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 45 | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP4X |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | สวิตช์ ติดตั้ง | ผลิตโดย IDEC | รูติดตั้ง φ (อ้างอิง)(มิลลิเมตร) | 16 |
จำนวน สวิตช์(ชิ้น) | 2 | วงเล็บรองรับ | รวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง