(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวเมีย ระบบ MIDI เชื่อมต่อหลายตัว
[คุณสมบัติ]
· CAGE CLAMP ทำให้เชื่อมต่อได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้งสำหรับต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้หางปลา
· สายไฟที่ใช้รองรับการใช้งาน: 0.08 ถึง 2.5 มม.2 · พิกัด 16 A, 320 V
· มีสล็อตทดสอบ
· มีนิ้วกำหนดรหัส
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับรีเลย์สายเคเบิล
· ใช้สำหรับเดินสายทะลุพาแนล
· เหมาะสำหรับลดขนาดอุปกรณ์และประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
231-102/026-000 |
231-102/037-000 |
231-103/037-000 |
231-104/037-000 |
231-105/037-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | จำนวนพิน | ชนิดสินค้า | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.58 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 100 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ไม่มีแผ่นเพลทปิดส่วนปลาย | สีเทา | ||
฿ 134.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | มีอุปกรณ์ล็อค | สีเทาอ่อน | ||
฿ 169.05 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | มีอุปกรณ์ล็อค | สีเทาอ่อน | ||
฿ 205.83 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 50 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | มีอุปกรณ์ล็อค | สีเทาอ่อน | ||
฿ 463.62 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | มีอุปกรณ์ล็อค | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MIDI คลาสสิก |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 16 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 320 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA |
ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 5 | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียว / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียว (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียว (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 2.5 |
พื้นที่หน้าตัดที่ตรงกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 2.5 | พื้นที่หน้าตัด (เฟอร์รูลพร้อมฉนวนมีสี) ที่เข้ากันกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 1.5 | พื้นที่หน้าตัด (เฟอร์รูลพร้อมฉนวนไม่มีสี) ที่เข้ากันกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 2.5 |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 12 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 4.1 | วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 |
เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก |
อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/ชนิดชั้น/จัมเปอร์/ฉนวนหุ้ม/อะแดปเตอร์ปลั๊กทดสอบ/ปลั๊กทดสอบ/สกรู/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง