1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ อุตสาหกรรม 100BASE-TX × 5 พอร์ตเชื่อมต่อ / 8 พอร์ตเชื่อมต่อ

สวิตช์ อุตสาหกรรม 100BASE-TX × 5 พอร์ตเชื่อมต่อ / 8 พอร์ตเชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,567.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อุตสาหกรรม (สวิตชิ่งฮับ) ทำจากกล่องที่แข็งแรง เสนอ พาวเวอร์ซัพพลาย ซ้ำซ้อนและการตรวจสอบการทำงาน
ด้วย การ เชื่อมต่อ รีเลย์ สามารถทำการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องการความน่าเชื่อถือสูง

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสตรงซ้ำซ้อน
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย:9 V DC ถึง 48 V
· ชุด ปฏิบัติการ การเชื่อมต่อสายไฟ รีเลย์ ด้วย ดิฟสวิทช์
· IEEE802.3, IEEE802.3u เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
·ไม่มีการปิดกั้นจัดเก็บและสลับไปข้างหน้า
· (รวม พอร์ตเชื่อมต่อ) เจรจาอัตโนมัติ
· (พอร์ตเชื่อมต่อ รวม) auto MDI / MDIX

รหัสสินค้า
852-101
852-102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพอร์ต ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน สูงสุด
(W)

฿ 6,567.86

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 105- พอร์ตเชื่อมต่อ1051203.84

฿ 11,827.21

TERMINAL BLOCK TERMINAL 2 ชิ้น 3 วัน 108 พอร์ต1201625.28

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินเตอร์เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มาตรฐาน ระบบสื่อสาร 10/100Base-TX ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย คู่
วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) มีการจัดการ / Unmanaged switch Unmanaged switch มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL / CSA
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 50 ระดับการป้องกัน IP30 แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC9 ถึง 48