(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริง ประหยัดพื้นที่ - ชนิด รางปีกนก (DIN Rail) แผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อเพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ สกรู
[คุณสมบัติ]
·มีความหนาเพียง 5 มม. (ระยะห่าง) ที่จะติดตั้งโดยมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·เชื่อมต่อสายเคเบิลได้ง่ายโดยการใช้งานไดรเวอร์โดยไม่ต้องใช้สายรัด
·สายเคเบิลที่ รองรับการใช้งาน:0.8 ถึง 2.5 มม. 2.(สูงสุด 4 mm2 แต่ขึ้นอยู่กับความหนาของ สายไฟ การเคลือบผิว).
·การให้คะแนน:24 A, 800 โวลต์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
·เพื่อการประหยัดพื้นที่การลดขนาด ฯลฯ ของ เทอร์มินอลบล็อค ของ กระดาน และอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
870-501 |
870-507 |
870-508 |
870-531 |
870-681 |
870-682 |
870-684 |
870-687 |
870-831 |
870-832 |
870-834 |
870-837 |
870-901 |
870-902 |
870-904 |
870-907 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) | สี | จำนวนสายไฟ (ขดลวด / ขั้ว) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL) (V) | แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (V) | กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (A) | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 152.70 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 × 2 | 1 ถึง 1 | 20 | รีเลย์- แยก / รีเลย์- แยก | สีเทา | 2 บรรทัด x2 | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 304.76 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | [1 การ-N] สายดิน เป็น 4 | - | ขดลวด | เขียวเหลือง | 4- ขดลวด | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 196.26 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 2 ถึง 2 | 20 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 4- ขดลวด | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 227.23 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 × 2 | 1 ถึง 2 | 20 | รีเลย์- แยก / รีเลย์- แยก | สีเทา | 3 บรรทัด x2 | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 90.58 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 1 ถึง 2 | 20 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 3 บรรทัด | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 93.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 1 ถึง 2 | 20 | รีเลย์ / แยก | ส้ม | 3 บรรทัด | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 93.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 1 ถึง 2 | 20 | รีเลย์ / แยก | สีน้ำเงิน | 3 บรรทัด | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 181.04 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | [1 การ-N] สายดิน ถึง 3 | - | ขดลวด | เขียวเหลือง | 3 บรรทัด | - | - | - | - | - | ไม่อนุญาตให้ใช้จัมเปอร์ที่อยู่ติดกัน | ||
฿ 106.87 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 2 ถึง 2 | 20 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 4- ขดลวด | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 111.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 2 ถึง 2 | 20 | รีเลย์ / แยก | ส้ม | 4- ขดลวด | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 111.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 2 ถึง 2 | 20 | รีเลย์ / แยก | สีน้ำเงิน | 4- ขดลวด | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 224.47 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | [1 การ-N] สายดิน เป็น 4 | - | ขดลวด | เขียวเหลือง | 4- ขดลวด | - | - | - | - | - | ไม่อนุญาตให้ใช้จัมเปอร์ที่อยู่ติดกัน | ||
฿ 81.55 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 1 ถึง 1 | 20 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 2- ขดลวด | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 83.96 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 1 ถึง 1 | 20 | รีเลย์ / แยก | ส้ม | 2- ขดลวด | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 83.96 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 1 ถึง 1 | 20 | รีเลย์ / แยก | สีน้ำเงิน | 2- ขดลวด | 500 | 24 | 300 | 300 | 20 | - | ||
฿ 163.55 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | [1 การ-N] สายดิน เป็น 2 | - | ขดลวด | เขียวเหลือง | 2- ขดลวด | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ส่วนบุคคล |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 5 | สอดคล้องกับ ขดลวด | สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) | ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) | 0.08 ถึง 2.5 (4 "f") |
ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) | 28 ถึง 12 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) | 4.2 | โน้ต 2 | "f" ที่เพิ่มเข้าไปในส่วนตัดขวางของ ขดลวด รองรับการใช้งาน หมายถึง สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง