(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค รางปีกนก (DIN Rail) ชนิด สปริง ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของขั้วต่อ (ระยะห่าง) เพียง 10 มม. และสามารถใช้งานได้โดยมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·เชื่อมต่อสายเคเบิลได้ง่ายโดยการใช้งานไดรเวอร์โดยไม่ต้องใช้สายรัด
· สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2 ถึง 10 มม. 2 * ขึ้นอยู่กับความหนาของ สายไฟ การเคลือบผิว
·คะแนน 57 A และ 800 V.
·มีประเภทที่แบ่ง 35 mm2 ถึง 10 mm2 × 3
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
·เมื่อต้องการ ประหยัดพื้นที่ หรือลดขนาดแผง เทอร์มินอลบล็อค ของแผงและอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
284-621 |
284-624 |
284-681 |
284-682 |
284-687 |
284-901 |
284-907 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) | สี | ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์) (มิลลิเมตร) | จำนวนสายไฟ (ขดลวด / ขั้ว) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL) (V) | แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (V) | กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (A) | ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน (mm2) | ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ (φมม) | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 835.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | [1 การ-N] 1 ถึง 3 | 115 | สำหรับการจำหน่าย | สีเทา | 17.5 | 4- ขดลวด | 800 | 125 | 600 | 600 | 110 | 0.2 ถึง 10/6 ถึง 35 | 24 ถึง 8/10 ถึง 2 | 8.4 / 10 | รายละเอียดการ การเชื่อมต่อสายไฟ:3 x CAGE, แคลมป์ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ, 10 mm2 / 1 x ชนิดสกรู แคลมป์ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ 35 mm2 | ||
฿ 838.91 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ผลิตภัณฑ์ ประกอบ] ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | [1 การ-N] 1 ถึง 3 | 115 | สำหรับการจำหน่าย | สีน้ำเงิน | 17.5 | 4- ขดลวด | 800 | 125 | 600 | 600 | 110 | 0.2 ถึง 10/6 ถึง 35 | 24 ถึง 8/10 ถึง 2 | 8.4 / 10 | รายละเอียดการ การเชื่อมต่อสายไฟ:3 x CAGE, แคลมป์ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ, 10 mm2 / 1 x ชนิดสกรู แคลมป์ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ 35 mm2 | ||
฿ 273.32 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชิ้นส่วนแยก] ส่วนบุคคล | 1 ถึง 2 | 50 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 10 | 3 บรรทัด | 800 | 57 | 600 | 600 | 54 | 0.2 ถึง 10 | 24 ถึง 8 | 8 | - | ||
฿ 283.79 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชิ้นส่วนแยก] ส่วนบุคคล | 1 ถึง 2 | 50 | รีเลย์ / แยก | ส้ม | 10 | 3 บรรทัด | 800 | 57 | 600 | 600 | 54 | 0.2 ถึง 10 | 24 ถึง 8 | 8 | - | ||
฿ 457.85 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชิ้นส่วนแยก] ส่วนบุคคล | [1 การ-N] สายดิน ถึง 3 | - | ขดลวด | เขียวเหลือง | 10 | 3 บรรทัด | - | - | - | - | - | 0.2 ถึง 10 | 24 ถึง 8 | 8 | - | ||
฿ 178.63 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชิ้นส่วนแยก] ส่วนบุคคล | 1 ถึง 1 | 50 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 10 | 2- ขดลวด | 800 | 57 | 600 | 600 | 54 | 0.2 ถึง 10 | 24 ถึง 8 | 8 | - | ||
฿ 345.08 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชิ้นส่วนแยก] ส่วนบุคคล | [1 การ-N] สายดิน เป็น 2 | - | ขดลวด | เขียวเหลือง | 10 | 2- ขดลวด | - | - | - | - | - | 0.2 ถึง 10 | 24 ถึง 8 | 8 | - |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องกับ ขดลวด | สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง