(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค ชนิด สปริง พร้อมการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงที่ไม่ต้องใช้การจีบแบบเส้นหนา 100 มม.
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความสามารถในการทำงานและประหยัดแรงงานโดยไม่ต้องใช้ หางปลา
·ลดค่าใช้จ่ายใน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประจำปีโดยไม่จำเป็นต้องมีการขันเพิ่มเติม
·ทนต่อการสั่นสะเทือนแรงกระแทกและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและไม่คลายตัว
·คุณภาพการก่อสร้างที่สม่ำเสมอโดยไม่มีความแปรปรวนระหว่างคนงานเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ แรงบิด
·โครงสร้างด้านความปลอดภัยซึ่งเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานสากลที่ให้การป้องกันการกระแทกโดยไม่ต้องใช้ผ้าคลุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับแผงสวิตช์และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจาก สกรู หลวม
·ลดเวลาในการทำงานและค่าใช้จ่ายใน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานประหยัดแรงงานด้วยการหยุดการประมวลผลของ หางปลา ขดลวด หนา
รหัสสินค้า |
---|
285-135 |
285-137 |
285-150 |
285-195 |
285-197 |
285-635 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) | สี | ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์) (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL) (V) | แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (V) | กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (A) | สอดคล้องกับ ขดลวด | ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน (mm2) | ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ (φมม) | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.79 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 1 | 115 | รีเลย์ ( กระแสไฟฟ้า สูง) | สีเทา | 16 | 1000 | 125 | 600 | 600 | 115 | ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น | 6 ถึง 35 | 8 ถึง 2 | 12 | แนะนำให้ใช้กับ DIN 35 x 15:ราง หนา 2.3 มม | ||
฿ 826.91 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [1 การ-N] สายดิน เป็น 2 | - | สายดิน ( กระแสไฟฟ้า สูง) | เขียวเหลือง | 16 | - | - | - | - | - | ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น | 6 ถึง 35 | 8 ถึง 2 | 12 | แนะนำให้ใช้กับ DIN 35 x 15:ราง หนา 2.3 มม | ||
฿ 1,015.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 1 | 150 | รีเลย์ ( กระแสไฟฟ้า สูง) | สีเทา | 20 | 1000 | 150 | 600 | 600 | 150 | ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น | 10-50 | 8 ถึง 2/0 | 16.5 | แนะนำให้ใช้กับ DIN 35 x 15:ราง หนา 2.3 มม | ||
฿ 1,667.56 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 1 | 200 | รีเลย์ ( กระแสไฟฟ้า สูง) | สีเทา | 25 | 1000 | 232 | 600 | 600 | 210 | ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น | 25 ถึง 95 | 4 ถึง 4/0 | 18 | แนะนำให้ใช้กับ DIN 35 x 15:ราง หนา 2.3 มม | ||
฿ 2,397.25 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [1 การ-N] สายดิน เป็น 2 | - | สายดิน ( กระแสไฟฟ้า สูง) | เขียวเหลือง | 25 | - | - | - | - | - | ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น | 25 ถึง 95 | 4 ถึง 4/0 | 18 | แนะนำให้ใช้กับ DIN 35 x 15:ราง หนา 2.3 มม | ||
฿ 597.15 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 1 | 115 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 16 | 1000 | 125 | 600 | 600 | 140 | ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายเดี่ยว / สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) | 6 ถึง 35 | 8 ถึง 2 | 12.2 | ไม่สามารถใช้ได้กับราง DIN 35 x 7.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | จำนวนสายไฟ(ขดลวด / ขั้ว) | 2- ขดลวด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง