(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกค้าจำนวนมากในญี่ปุ่นใช้ คอนเนคเตอร์ สายเดี่ยว และผลิตภัณฑ์ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน PSEขั้วต่อเหล่านี้มี สายเดี่ยว Φ 1.2 ถึง 2.0 มม. (3 L รองรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
WGT-3 |
WGT-3-PK |
WGT-5-PK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | V/W/X | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | จำนวนพิน | การใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการเชื่อมต่อ | มาตรฐานที่แสดง | สี | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้ (AWG) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | จำนวนบรรทัดการแทรก (PC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 806.87 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | V · W · X | [อื่น ๆ] WGT(273) | อื่น ๆ | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 600 | [อื่น ๆ] screwless | แบบตรง | UL / CUL / CSA | ใส / สีส้ม | สายเดี่ยว | 18 ถึง 12 | - | - | - | - | ||
฿ 238.31 | WAG | 1 แพ็ค | 13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | สีส้ม | - | - | 4050821759300 | 437-6340 | สายเดี่ยว:φ1.6ถึง 2.0 | จำนวนบรรทัดการแทรก: 3 | ||
฿ 400.00 | WAG | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | สีแดง | - | - | 4050821759324 | 437-6358 | สายเดี่ยว:φ1.6ถึง 2.0 | จำนวนบรรทัดการแทรก: 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 20 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง