(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ระบบ MIDI เชื่อมต่อหลายตัว
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้หางปลา
· ระบบ GAGE CLAMP ทำให้เชื่อมต่อได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีคันโยกเสริมสำหรับต่อสายไฟได้ด้วยนิ้วมือ
· สายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน: 0.08 ถึง 2.5 ม.2 พิกัด 12 ถึง 16 A, 320 V
· มีสล็อตทดสอบ
· มีฐานติดตั้งแบบ Snap-In สำหรับยึดกับพาแนลหรือหน้าแปลนยึดสำหรับเดินสายทะลุพาแนล
· มีคีย์กำหนดรหัสสำหรับติดตั้งเสริมให้เลือกใช้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับรีเลย์สายเคเบิล
· ใช้สำหรับเดินสายทะลุพาแนล
· เหมาะสำหรับลดขนาดอุปกรณ์และประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
231-602 |
231-603 |
231-604 |
231-605 |
231-606 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.72 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | |
฿ 171.39 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 200.94 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ||
฿ 244.65 ฿ 134.12 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ||
฿ 259.44 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MIDI คลาสสิก |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 15 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA | สี | สีเทา | ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 5 |
สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียว / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียว (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียว (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 2.5 | พื้นที่หน้าตัดที่ตรงกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 2.5 |
พื้นที่หน้าตัด (เฟอร์รูลพร้อมฉนวนมีสี) ที่เข้ากันกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 1.5 | พื้นที่หน้าตัด (เฟอร์รูลพร้อมฉนวนไม่มีสี) ที่เข้ากันกับสายไฟตีเกลียว(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 2.5 | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 12 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 4.1 | วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 | เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงไฟฟ้า | กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก | อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/ตัวแยกสาย/ชนิดชั้น/จัมเปอร์/ฉนวนหุ้ม/คีย์เคลือบผิว/สกรู/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง