1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ชนิด สปริง ซีรีส์ 734 พิทช์ ช์ 3.81 มม. เกลียวนอก

คอนเนคเตอร์ ชนิด สปริง ซีรีส์ 734 พิทช์ ช์ 3.81 มม. เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝั่งตัวเมีย สามารถเชื่อมต่อกับขั้วต่อซีรีส์ 734-200 ( พิทช์ ช์ 3.81 มม.) โดยใช้ คอนเนคเตอร์ ชนิด สปริง ด้าน เกลียวนอก

รหัสสินค้า
734-334
734-335
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 154.51

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 104

฿ 176.22

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ M·N·O M/N/O MCS-MINI
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 300 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง
มาตรฐานที่แสดง UL / CUL / CSA สี สีส้ม ระยะพิทช์ของพิน(มม.) 3.81
สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) 0.08 ถึง 1.5 พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) 0.08 ถึง 1.5
พื้นที่หน้าตัดของสายไฟตีเกลียวยืดหยุ่น (เฟอร์รูลแบบมีบ่าพร้อมฉนวนติดอยู่) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) 0.25–1.0 พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียวแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกัน(ตร.มม.) 0.25 ถึง 1.5 ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) 28 ถึง 14
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) 3.4 วัสดุฉนวน ไนล่อน 6.6 เกรดความหน่วงไฟ UL94/V0
วัสดุหน้าสัมผัส ทองแดงไฟฟ้า กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส ชุบผิวดีบุก อุปกรณ์เสริมที่รองรับ อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/คีย์เคลือบผิว/อะแดปเตอร์ติดตั้ง/สกรู/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด