(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้านตัวเมียสามารถเชื่อมต่อกับ 734-100 (พิตช์ 3.5 มม.) โดยใช้ด้านตัวผู้ของคอนเนคเตอร์ชนิดสปริงด้วยหน้าแปลนยึดสกรูขนาดเล็ก ชนิดฐานแบบ Snap-In (มีรูหยุด)
รหัสสินค้า |
---|
734-302/018-000 |
734-304/018-000 |
734-306/018-000 |
734-308/018-000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.49 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 154.51 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 199.35 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 250.45 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M/N/O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
ชนิดสินค้า | มีฐานติดตั้งแบบ Snap-In | สี | สีเทาอ่อน | ระยะพิทช์ของพิน(มม.) | 3.5 |
สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) / สายตีเกลียวยืดหยุ่น (ไม่มีเฟอร์รูลสีหุ้มฉนวน) | หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 1.5 | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.08 ถึง 1.5 |
พื้นที่หน้าตัดของสายไฟตีเกลียวยืดหยุ่น (เฟอร์รูลแบบมีบ่าพร้อมฉนวนติดอยู่) ที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.25–1.0 | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียวแบบยืดหยุ่นที่สอดคล้องกัน(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 1.5 | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 28 ถึง 14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 3.4 | วัสดุฉนวน | ไนล่อน 6.6 | เกรดความหน่วงไฟ | UL94/V0 |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงไฟฟ้า | กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส | ชุบผิวดีบุก | อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | อุปกรณ์มาร์กกิ้ง/เครื่องมือใช้งาน/พิมพ์โดยตรง/คีย์เคลือบผิว/อะแดปเตอร์ติดตั้ง/สกรู/ตัวเรือนลดความเครียด/แผ่นลดความเครียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง