(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ คอนเนคเตอร์ ที่สามารถทำการเชื่อมต่อด้วยสัมผัสเดียวโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ แม้กระทั่งสำหรับ มาตรฐาน wago แบบเส้นเดี่ยวหรือแบบมัดคอนเนคเตอร์ ยังสอดคล้องกับ PSE
รหัสสินค้า |
---|
LC-1 |
LC-1-PK |
LC-2 |
LC-TW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ชนิดสินค้า | สี | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | พื้นที่หน้าตัดที่ตรงกับสายไฟตีเกลียว (ตร.มม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | หมายเหตุ | จำนวนบรรทัดการแทรก (PC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,203.74 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 20 | 300 | สำหรับ 1 บรรทัด (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | สีเทา | สายตีเกลียว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายย้ำเฟอร์รูล / สายเชื่อมปลาย / สายแกนเดี่ยว | - | - | - | ด้าน อุปกรณ์สายไฟ ภายใน (รูกลม):φ1.2ถึง 2 มม. "สายเดี่ยว " AWG14 ถึง 12 ด้าน ตัวยึด ระบบไฟส่องสว่าง (รู แบบเหลี่ยม ):0.5 ถึง 2.5 mm2 " สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น " /0.8 ถึง 1.6 มม. " สายเดี่ยว " AWG20 ถึง 16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว สูงสุด:φ3.8มม | อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง:105 ° C | - | ||
฿ 257.60 | WAG | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 20/27 | 300/400 | - | สีเทา | - | 0.5–2.5 | 4050821759355 | 437-6293 | สายเดี่ยว:φ1.6ถึง 2.0 | - | จำนวนบรรทัดการแทรก: 2 | ||
฿ 2,733.72 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 300 | สำหรับ 2 บรรทัด (แบบ รุ่นมาตรฐาน) | สีขาว | สายตีเกลียว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายย้ำเฟอร์รูล / สายเชื่อมปลาย / สายแกนเดี่ยว | - | - | - | ด้าน อุปกรณ์สายไฟ ภายใน (รูกลม):φ1.2ถึง 2 มม. "สายเดี่ยว " AWG16 ถึง 14 ด้าน ตัวยึด ระบบไฟส่องสว่าง (รู แบบเหลี่ยม ):0.5 ถึง 2.5 mm2 " สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น " /0.8 ถึง 1.6 มม. " สายเดี่ยว " AWG20 ถึง 16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว สูงสุด:φ3.8มม. (ด้าน รูกลม ) /φ4.2มม. (ด้านรู แบบเหลี่ยม ) | อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง:105 ° C | - | |
฿ 1,828.93 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 300 | สำหรับ 1 เส้น (ทนความร้อน) | สีเทา | สายตีเกลียว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายย้ำเฟอร์รูล / สายเชื่อมปลาย / สายแกนเดี่ยว | - | - | - | ด้าน อุปกรณ์สายไฟ ภายใน (รูกลม):φ1.2ถึง 2 มม. "สายเดี่ยว " AWG14 ถึง 12 ด้าน ตัวยึด ระบบไฟส่องสว่าง (รู แบบเหลี่ยม ):0.5 ถึง 2.5 mm2 " สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น " /0.8 ถึง 1.6 มม. " สายเดี่ยว " AWG20 ถึง 16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว สูงสุด:φ3.8มม | อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง:120 ° C | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | LC |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | อื่น ๆ | จำนวนพิน | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | มาตรฐานที่แสดง | UL / CUL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง