(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อสายตีเกลียวและสายแกนเดี่ยวขนาด 0.25 ถึง 1.5 มม.2 โดยไม่ต้องใช้หางปลา
[คุณสมบัติ]
· มีการเชื่อมต่อระบบ CAGECLAMP S ทำให้ต่อสายตีเกลียวได้ง่ายเพียงใช้ไขควง ไม่จำเป็นต้องย้ำสาย
· การเชื่อมต่อสายไฟแบบดันเข้า เพียงเสียบเข้าเท่านั้นสำหรับสายแกนเดี่ยวและสายเฟอร์รูล
· สายไฟที่ใช้รองรับการใช้งาน: 0.25 ถึง 1.5 มม.2 พิกัด 16 A, 250 V
· รูปทรงแบบตรงมีส่วนที่ยื่นออกเพียงเล็กน้อย
· เชื่อมต่อและยึดสายไฟในขั้นตอนเดียวแบบไม่ต้องใช้สกรู
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์สำหรับสายจ่ายไฟและสายสัญญาณ
· สำหรับสัญญาณหรี่ไฟของตัวยึดไฟต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
890-102 |
890-112 |
890-113 |
890-202 |
890-212 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | V/W/X | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | จำนวนพิน | ชนิดสินค้า | ระยะพิทช์ของพิน (มม.) | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | พื้นที่หน้าตัดสายไฟตีเกลียว (เฟอร์รูลไม่มีบ่าพร้อมฉนวน) ที่ใช้ร่วมกันได้ (ตร.มม.) | พื้นที่หน้าตัดที่ตรงกับสายไฟตีเกลียว (ตร.มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่รองรับ (มม.) | วัสดุฉนวน | เกรดความหน่วงไฟ | วัสดุหน้าสัมผัส | กระบวนการผิวสำเร็จของส่วนหน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.55 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] WINSTA MINI | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | มีตัวเรือน | - | สายตีเกลียว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว | 0.25 ถึง 1.5 | 0.25–1 | 3.8 ถึง 8.2 | - | - | - | - | ||
฿ 174.41 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] WINSTA MINI | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | มีตัวเรือน | - | สายตีเกลียว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว | 0.25 ถึง 1.5 | 0.25–1 | 3.8 ถึง 8.2 | - | - | - | - | ||
฿ 291.43 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] WINSTA® MINI | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | มีตัวเรือน | 9 | - | - | - | - | ไนล่อน 6.6 | V0 | ทองแดงอัลลอย | ชุบผิวดีบุก | ||
฿ 220.96 ฿ 143.05 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] WINSTA MINI | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ไม่มีตัวเรือน | - | สายตีเกลียว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว | 0.25 ถึง 1.5 | 0.25–1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 186.67 ฿ 135.11 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] WINSTA MINI | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ไม่มีตัวเรือน | - | สายตีเกลียว / สายตีเกลียวยืดหยุ่น / สายแกนเดี่ยว | 0.25 ถึง 1.5 | 0.25–1 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | V · W · X | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 16 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless |
ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | มาตรฐานที่แสดง | UL | สี | สีดำ |
หน้าตัดสายไฟเดี่ยวที่ใช้ร่วมกันได้(ตร.มม.) | 0.25 ถึง 1.5 | ขนาดสายไฟที่ใช้ได้(AWG) | 22 ถึง 16 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของการเคลือบ(มม.) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง