1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PM-PW ซีรี่ส์แผง เทอร์มินอลบล็อคร่วม สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม

PM-PW ซีรี่ส์แผง เทอร์มินอลบล็อคร่วม สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,250.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล ขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่สำหรับ การ แยก พาวเวอร์ซัพพลาย
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค มี พิทช์ จ่าย 5 มม. และ พิทช์ ปลายทางของซัพพลาย 3.5 มม:ใช้งานได้สะดวกสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
· เทอร์มินอลบล็อค รหัสสี:มองเห็นได้ง่ายในไซต์งานก่อสร้าง
· 8 จุด (กว้าง 38 มม.) และ 16 จุด (กว้าง 70 มม.):โมดูล แยกสาขา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเล็กพิเศษ
·บอร์ดเดียวกันกับซีรีย์ IM และ PM อื่น ๆ:การ ใช้ประโยชน์จากการ การออกแบบ ทั่วไป
·เครื่องนี้สามารถ แยก พาวเวอร์ซัพพลาย อย่างอิสระ:ไม่มีข้อผิดพลาดในการจัดเรียงจัมเปอร์ ฯลฯ
·การใช้งานทั่วไปของ เทอร์มินอลบล็อค ด้านบนสำหรับการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันของ เทอร์มินอลบล็อค ทั้งหมด:Commonization สำหรับ เอาต์พุต ปุ่ม Commonization ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ เคส ของ พาวเวอร์ซัพพลาย จำนวนมากไปยัง เซนเซอร์ และ / หรืออุปกรณ์
·หากคุณต้องการลดขนาดแผงขั้วจ่ายไฟของคุณเนื่องจากไม่มีที่สำหรับบล็อก
·ประหยัดแรงงานในการ อุปกรณ์เสริม หางปลา และงานขันสกรู

รหัสสินค้า
PM-PW8-739/3.5
PM-PW16-739/3.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด

฿ 1,250.59

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 108 × 2W38xL55xH25.9 มม

฿ 1,624.31

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1016 × 2W70xL55xH25.9 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 การ-N พิกัดแรงดันไฟฟ้า 30 V DC (แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) พิกัดกระแสไฟฟ้า (1) ระหว่าง เทอร์มินอลบล็อค homopolar 255 series: 12 สูงสุด (2) ระหว่าง เทอร์มินอลบล็อค ชุด 739-3: 6 สูงสุด
สอดคล้องกับ ขดลวด (1) Homopolar 255 series เทอร์มินอลบล็อค ด้าน บล็อก: 0.08 ถึง 2.5 mm2 / AWG28 ถึง 12 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด การเคลือบผิว ด้านนอก: φ4.1มม. หรือน้อยกว่า) (2) ด้านแผง เทอร์มินอลบล็อค ซีรี่ส์ 739-3: 0.08 ถึง 1.5 mm2 / AWG28 ถึง 14 ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด การเคลือบผิว ด้านนอก: φ3.4มม. หรือน้อยกว่า) ความยาวทิศทาง ขดลวด 5 ถึง 6 มม เครื่องมือ แนะนำ (1) 210-720, 210-120J, 210-350 / 01 (2) 210-719, 210-119SB