(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แต่ละซีรีส์มีจัมเปอร์สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์เลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงกับการ การใช้งาน ต้องการรวมถึงจำนวนเสา
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
จัมเปอร์หวี เทาอ่อน ฉนวนกันความร้อน, IN 32 A 30 A | |
---|---|
สำหรับ 2 ขั้ว | 2004-402 |
สำหรับ 3 ตำแหน่ง | 2004-403 |
สำหรับ 4 เสา | 2004-404 |
สำหรับ 5 เสา | 2004-405 |
สำหรับ 6 เสา | 2004-406 |
สำหรับ 7 เสา | 2004-407 |
สำหรับ 8 เสา | 2004-408 |
สำหรับ 9 เสา | 2004-409 |
สำหรับ 10 เสา | 2004-410 |
1-3-5 | 2004-405/011-000 |
รหัสสินค้า |
---|
2004-402 |
2004-403 |
2004-404 |
2004-405 |
2004-405/011-000 |
2004-407 |
2004-408 |
2004-409 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สี | ลักษณะ | ขนาด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.43 | TERMINAL ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดใส่จัมเปอร์ (ฉนวน) | แสงสีเทา | 2- ขั้ว | H18.9xW4.1xD10.32 มม | 32 | ||
฿ 62.86 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดใส่จัมเปอร์ (ฉนวน) | แสงสีเทา | 3- ขั้ว | H18.9xW4.1xD16.54 มม | 32 | ||
฿ 91.76 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดใส่จัมเปอร์ (ฉนวน) | แสงสีเทา | 4- ขั้ว | H18.9xW4.1xD22.76 มม | 32 | ||
฿ 105.68 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดใส่จัมเปอร์ (ฉนวน) | แสงสีเทา | 5- ขั้ว | H18.9xW4.1xD28.98 มม | 32 | ||
฿ 219.52 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | จัมเปอร์สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ดาว (ฉนวนกันความร้อน) | สีเทาแบบสว่าง | 1-3-5 | H19xW29xD4.1mm | - | ||
฿ 250.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดใส่จัมเปอร์ (ฉนวน) | สีเทาแบบสว่าง | 7 ตำแหน่ง | H19xW41.4xD4.1mm | 32 | ||
฿ 268.30 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดใส่จัมเปอร์ (ฉนวน) | สีเทาแบบสว่าง | 8 เสา | H19xW47.6xD4.1mm | 32 | ||
฿ 287.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดใส่จัมเปอร์ (ฉนวน) | สีเทาแบบสว่าง | 9 ตำแหน่ง | H19xW53.9xD4.1mm | 32 |
กำลังโหลด …
ชุดที่สอดคล้อง | 2004 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 800 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง