(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค e-CON พร้อมจุด การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์ 8 จุด ..สะดวกใน การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์
·การกำหนด ขาพิน ใช้ มาตรฐาน อุตสาหกรรม ..ความเข้ากันได้(หมายเลข 1:+ V; หมายเลข 2:NC; หมายเลข 3:0 โวลต์; หมายเลข 4:สัญญาณ).
·กว้าง 50 มม. สำหรับ 8 จุด ..ขนาดเล็กพิเศษ
· สายไฟ แบบมัลติ คอร์/แกน ทั่วไป ..ลดต้นทุนทั้งหมด
· 734 คอนเนคเตอร์ 739 / 3.5 เทอร์มินอลบล็อค..สองรูปแบบ
·สะดวกด้วยการเพิ่ม เซนเซอร์ การเปลี่ยนรูปแบบ ฯลฯ ...อิสระใน การออกแบบ ดีขึ้น
·ขั้วต่อ 734 เป็นไปตามมาตรฐานขั้วต่อ UL ..รองรับการใช้งาน กับการเชื่อมต่อ พื้นที่ปฏิบัติงาน UL
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์ กับ e-CONอุปกรณ์สายไฟ ด้วยสายอเนกประสงค์โดยเลิกใช้ ชุดสายไฟ สั่งทำพิเศษ
·เพื่อ ประหยัดพื้นที่ / ลดขนาดแผงและอุปกรณ์ช่วยประหยัดเวลาในการ อุปกรณ์สายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
PM-EC734-8PC |
PM-EC739/3.5-8PC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน | พิกัดกระแสไฟฟ้า | เครื่องมือ แนะนำ | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,633.85 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | คอนเนคเตอร์ | ระหว่าง P1 ถึง P2 ระหว่าง N1 ถึง N2: 10 A, TB1-eCON อุปกรณ์แหล่งจ่าย และสายสัญญาณ: 3 A | 210-719 / 210-119SB / 734-230 / 734-191 / 210-250J2 | W50xL55xH33.6 มม | ||
฿ 1,429.96 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เทอร์มินอลบล็อค | ระหว่าง P1 ถึง P2 ระหว่าง N1 ถึง N2: 6 A, TB1-eCON อุปกรณ์แหล่งจ่าย และสายสัญญาณ: 3 A | 210-719 / 210-119SB | W50xL55xH24.3 มม |
กำลังโหลด …
ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง | E-CON | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC / 32 V DC (แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) | ขดลวด รองรับการใช้งาน | 0.08 ถึง 1.5 mm2 / AWG28 ถึง 14 |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล | 3.5 มม | ความยาวทิศทาง ขดลวด | 5 ถึง 6 มม | การติด | รางปีกนก (DIN Rail) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง