1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค I / O ของ กระดาน ปฏิบัติการ FANUC สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม FANUC

TERMINAL BLOCK TERMINAL

แผง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค I / O ของ กระดาน ปฏิบัติการ FANUC สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม FANUC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,824.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●พินหมายเลข 47 ถึง 50 เป็นเรื่องปกติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ I / O กระดาน ปฏิบัติการ FANUC
●เพิ่มประสิทธิภาพการ อุปกรณ์สายไฟพาวเวอร์ซัพพลาย แนวนอนเป็นไปได้
●ประหยัดพื้นที่50 ขั้ว 3.5 เทอร์มินอลบล็อค
●ขนาดที่สามารถสอดเข้าไปได้แม้ในพื้นที่ จำกัดออกแบบมาเพื่อไม่ให้สูงเกินไป

รหัสสินค้า
IM-M739/3.5-50PC-HT SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,824.20

฿ 1,587.77

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL จำนวนขั้ว(ขั้ว) 50 วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 3.5 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 41.6 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 95
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 55 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) DC30 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 1
เทอร์มินอลบล็อค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด แบบไม่ใช้สกรู ขดลวด ข้ามส่วนที่ รองรับการใช้งาน(mm2) 0.08 ถึง 1.5 ขดลวด ขนาด AWG ที่ รองรับการใช้งาน(AWG) 28 ถึง 14
รองรับการใช้งาน ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 3.4 ความยาว ขดลวด ปอกเปลือก(มิลลิเมตร) 5–6 เครื่องมือ แนะนำ 210-719, 210-119SB

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IM-M739/3.5-50PC-HT ในชุด แผง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค I / O ของ กระดาน ปฏิบัติการ FANUC สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม FANUC