(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
●ไม่ต้องใช้ ชุดสายไฟคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน โดยตรงกับ FANUC ประเภทการกระจาย I / O (-FN2, -FN)
●เพิ่มประสิทธิภาพการ อุปกรณ์สายไฟสามารถส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย แนวนอนได้ (-FN2)
●การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ความกว้างแนวนอนบางและทั่วไป (-FN2)
●เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อเพิ่มหน่วยหรือทำการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องพัฒนา แผ่นวงจร เฉพาะ (-FN2 และ -FN)
●ใช้งานง่าย1 ต่อ - 1 วงจร
คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ MRH | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 27.3 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 31.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 144 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC30 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 6/3/2/1 | เทอร์มินอลบล็อค วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | แบบไม่ใช้สกรู |
ขดลวด ข้ามส่วนที่ รองรับการใช้งาน(mm2) | 0.08 ถึง 1.5 | ขดลวด ขนาด AWG ที่ รองรับการใช้งาน(AWG) | 28 ถึง 14 | รองรับการใช้งาน ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 3.4 |
ความยาว ขดลวด ปอกเปลือก(มิลลิเมตร) | 5–6 | เครื่องมือ แนะนำ | 210-719, 210-119SB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IM-MRH50-FN2 ในชุด แผง คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงแบบกระจาย ขดลวด I / O สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม FANUC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง