(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติ
● รองรับโหลดสูง
● หุ้มพีวีซี
● ทนน้ำมัน
● ไม่ลามไฟ
การใช้งาน
● สำหรับใช้ในอาคาร สามารถใช้งานกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่า 5°C
● เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนที่แบบ Free-span และการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (ความยาวสูงสุด 100 ม.)
● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคลังสินค้าและระบบจัดส่ง เครื่องมือจักรกล เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ การใช้งานที่ต้องการการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เครนในอาคาร และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 742.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 1,379.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 2,015.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 2,652.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 3,289.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 3,925.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 4,562.66 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 5,199.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 5,836.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | ||
฿ 6,472.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 7,109.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | ||
฿ 7,746.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 8,382.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | ||
฿ 9,019.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | ||
฿ 9,656.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 10,292.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 10,929.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17 | ||
฿ 11,566.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | ||
฿ 12,202.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19 | ||
฿ 12,839.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 13,476.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 21 | ||
฿ 14,112.85 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | ||
฿ 14,749.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 23 | ||
฿ 15,386.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | ||
฿ 16,022.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 16,659.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | ||
฿ 17,296.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 27 | ||
฿ 17,932.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 28 | ||
฿ 18,569.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29 | ||
฿ 19,206.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | ||
฿ 19,842.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 31 | ||
฿ 20,479.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | ||
฿ 21,116.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 33 | ||
฿ 21,753.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 34 | ||
฿ 22,389.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | ||
฿ 23,026.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 36 | ||
฿ 23,663.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37 | ||
฿ 24,299.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38 | ||
฿ 24,936.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 39 | ||
฿ 25,573.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | ||
฿ 26,209.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 | ||
฿ 26,846.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 42 | ||
฿ 27,483.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 43 | ||
฿ 28,119.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 44 | ||
฿ 28,756.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | ||
฿ 29,393.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 46 | ||
฿ 30,029.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 47 | ||
฿ 30,666.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 48 | ||
฿ 31,303.21 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 49 | ||
฿ 31,939.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | ||
฿ 32,576.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 51 | ||
฿ 33,213.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 52 | ||
฿ 33,849.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 53 | ||
฿ 34,486.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 54 | ||
฿ 35,123.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 55 | ||
฿ 35,759.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 56 | ||
฿ 36,396.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 57 | ||
฿ 37,033.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 58 | ||
฿ 37,670.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 59 | ||
฿ 38,306.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | ||
฿ 38,943.37 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 | ||
฿ 39,580.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 62 | ||
฿ 40,216.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | ||
฿ 40,853.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 64 | ||
฿ 41,490.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | ||
฿ 42,126.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | ||
฿ 42,763.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | ||
฿ 43,400.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 68 | ||
฿ 44,036.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 69 | ||
฿ 44,673.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | ||
฿ 45,310.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 71 | ||
฿ 45,946.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 72 | ||
฿ 46,583.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 73 | ||
฿ 47,220.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 74 | ||
฿ 47,856.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | ||
฿ 48,493.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 76 | ||
฿ 49,130.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 77 | ||
฿ 49,766.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 78 | ||
฿ 50,403.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 79 | ||
฿ 51,040.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | ||
฿ 51,676.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 81 | ||
฿ 52,313.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 82 | ||
฿ 52,950.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 83 | ||
฿ 53,587.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 84 | ||
฿ 54,223.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | ||
฿ 54,860.36 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 86 | ||
฿ 55,497.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 87 | ||
฿ 56,133.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 88 | ||
฿ 56,770.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 89 | ||
฿ 57,407.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 |
กำลังโหลด …
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.34 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 18 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 11.5 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300/500V | โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CE / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเขียว | ขดลวด | NA |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | กาว พีวีซี ผสมต่ำ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | น้ำยาผสม PP | รัศมีความโค้งต่ำสุด ขณะวิ่ง (ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่: น้อยกว่า 10 เมตร)(มิลลิเมตร) | 78.2 |
รัศมีการโค้งงอต่ำสุดขณะวิ่ง (ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่: มากกว่า 10 เมตร)(มิลลิเมตร) | 86.25 | รัศมีความโค้งต่ำสุด เมื่อ ยึดอยู่กับที่(มิลลิเมตร) | 46 | ฟรีความเร็วในการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 10 |
เลื่อนความเร็วการวิ่งสูงสุด(นางสาว) | 5 | ความเร่งสูงสุด(m / s2) | 80 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงถึง 100 ม. |
บิด(° (1 ม.)) | ±90 | ความต้านทาน ตัวนำ(Ω / กม.) | 57 | การอ้างอิง ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (30 ° C)(A) | 2.2 |
มาตรฐานอื่น ๆ | ISO class 2 (IPA): รองรับการใช้งานกับคลีนรูม / CEI: มาตรฐาน อิตาลี / NFPA 79-2012: สามารถใช้สายไฟ UL (AWM) ได้ | คุณสมบัติของ สายไฟ อื่น ๆ | ไม่ลามไฟ และปราศจากซิลิโคน | หมายเหตุ 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: Uo/U (V) uo = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำและกราวด์ U = แรงดันไฟฟ้าระหว่างตัวนำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง