(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
CAT5e สายเคเบิ้ล UTP สายเดี่ยว คุณสามารถลดการสูญเสียความยาวของชิ้นงานและปริมาณการปรับตัวได้ 25% และ 18% ตามลำดับ (เปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปของเรา)
ประเภท | CAT5e | โครงสร้าง โล่กำบัง | ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP | ตัวนำ สายไฟ | สายเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
สี | ส้ม | ความยาว(ม.) | 100 ถึง | ชนิด | มาตรฐาน |
ขนาด AWG(AWG) | 24 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 5.2 | วัสดุ เปลือก | พีวีซี ชั้นนำ |
แอปพลิเคชันที่รองรับ | 1000BASE-T / 100BASE-TX | ความยาว(ม.) | 400 | สายไฟ ชนิด | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSUNET-350E-400PAC-0.5-4P-OR-400 ในชุด สาย LAN Cat5e UTP (สายเดี่ยว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง