1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายไฟสำหรับจ่ายไฟและควบคุม ซีรีส์ H05V-K

สายไฟสำหรับจ่ายไฟและควบคุม ซีรีส์ H05V-K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 638.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การหน่วงไฟตามมาตรฐาน IEC 60332-1-2
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน EN50525-2-31 (VDE0285-525-2-31)
·รูปแบบสีมากมาย
·แรงดันไฟฟ้าที่ ขนาดเกลียว:U0 / U 300/500 V.
· ขดลวด บิด:ทองแดง เปลือย สายแลนมาตราฐาน ละเอียด (IEC60228 Class 5)
·ช่วงอุณหภูมิ:การ อุปกรณ์สายไฟ ยึดอยู่กับที่ -40 ถึง + 80 ° C / การเคลื่อนย้าย +5 ถึง 70 ° C
· ฉนวนไฟฟ้า:สารประกอบ พีวีซี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตะขอ ขดลวด (ใน อุปกรณ์สายไฟ แผง) / ชุดสายไฟ
· อุปกรณ์สายไฟ ภายในของอุปกรณ์
·อุปกรณ์ป้องกันในอุปกรณ์ให้ ระบบไฟส่องสว่าง
· ระบบ สัญญาณในและบนปูนปลาสเตอร์ใน สายยาง

รหัสสินค้า
H05V-K 1X0.5 BK-100
H05V-K 1X0.5 BU-100
H05V-K 1X0.5 DBU-100
H05V-K 1X0.5 GNYE-100
H05V-K 1X0.5 RD-100
H05V-K 1X0.75 BK-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก)

฿ 638.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 0.5212.1[สีดำ] สีดำ

฿ 638.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 0.5212.1[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

฿ 638.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 0.5212.1[สีน้ำเงิน] น้ำเงิน

฿ 638.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 0.5212.1[อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง

฿ 638.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 0.5212.1[สีแดง] สีแดง

฿ 908.33

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 0.75192.4[สีดำ] สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300/500 V (CE)
โล่กำบัง NA มาตรฐาน ตัวแทน CE เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ มิเตอร์วัดขาเข้าและออก