(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· USB 2.0 รองรับการใช้งาน
· อัตราข้อมูล USB 12 Mbps
· อัตราบอดสูงสุดของการส่งข้อมูลความเร็วสูง 921.6kbps
·สำหรับ OS/ ระบบปฏิบัติการ: Windows 95/98/ME/NT/2000, XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64), 2012 (x64)
WindowsEmbedded CE 5.0/6.0, Linux 2.4.x/2.6.x/3.x
· อุปกรณ์สายไฟเรียบง่าย: อุปกรณ์สายไฟเทอร์มินอลบล็อค มินิ DB9 พร้อมคอนเนคเตอร์ตัวเมีย
· การแสดงสถานะ LED: USB, TxD/RxD
วิธี ระบบสื่อสาร ก่อนการแปลง | USB | วิธี ระบบสื่อสาร หลังการแปลง | RS-232 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 21 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 38 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 60 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0 ถึง 55 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | USB วงจรแปลงไฟ อนุกรม | จำนวนพอร์ตอนุกรม(พอร์ตเชื่อมต่อ) | 1 |
อัตราบอด(bps) | 50 ถึง 921.6k | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | USB 1.0 / 1.1 / 2.0 (คอนเนคเตอร์: USB type A) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UPORT1110 ในชุด 1 พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C USB- Serial Converter
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง