1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อระหว่างแผงวงจรกับแผงวงจร ระยะพิตช์ 0.8 มม. สำหรับส่งสัญญาณความเร็วสูง, ซีรีส์ FX18

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อระหว่างแผงวงจรกับแผงวงจร ระยะพิตช์ 0.8 มม. สำหรับส่งสัญญาณความเร็วสูง, ซีรีส์ FX18
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์พื้นฐานวางจำหน่ายเป็นสินค้าหลักของ FunctionMAX รูปแบบที่หลากหลายช่วยให้เลือกได้ง่ายและมีการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ระยะพิตช์: 0.8 มม.
· ที่ส่วนไกด์โพสต์ของคอนเนคเตอร์ทั้งสองด้าน มีแนวเทอร์มินอลมัลติฟังก์ชัน 2 แนว (เทอร์มินอล MF) สำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้
· ความยาวหน้าสัมผัสที่มีประสิทธิภาพของเทอร์มินอลสัญญาณมีความยาว (2 มม.) และมีระยะขอบเพียงพอสำหรับสโตรคการเชื่อมต่อ (เทอร์มินอล MF ชนิด A 2.5 มม. / เทอร์มินอล MF ชนิด B 1.5 มม.)
· เนื่องจากวางเทอร์มินอล DIP เพื่อให้ยึดเข้ากับแผงวงจรอย่างแข็งแรงที่ด้านคอนเนคเตอร์ทั้งสองด้าน จึงมีคุณสมบัติต้านการขันออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับด้านบนและด้านล่าง ด้านขวาและด้านซ้าย
· โครงสร้างรูปทรงการเหนี่ยวนำขนาดใหญ่ทำให้การเชื่อมต่อทำได้ง่าย (ปริมาณการเหนี่ยวนำ: ±1 มม.) นอกจากนี้ รูปทรงไกด์ยังมีการป้องกันการใส่กลับด้านด้วย

รหัสสินค้า
FX18-40S-0.8SH
FX18-60P-0.8SV10
FX18-60S-0.8SH
FX18-80S-0.8SV10
FX18-100P-0.8SH
FX18-120P-0.8SV
FX18-140P-0.8SV10
FX18-140S-0.8SV20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขั้วของหน้าสัมผัส จำนวนหมุด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค ความสูงของ วางซ้อนทับ ชนิดตรง (การประกอบ) หมายเหตุพิเศษ

฿ 474.41

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย40มุมเต้ารับขนาน/แนวตั้ง (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร)--

฿ 318.83

CONNECTOR 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก60แบบตรงเฮดเดอร์ขนาน/แนวตั้ง (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร)20mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 45mmพิกัดกระแสไฟฟ้าคือค่าจากสัญญาณ ส่วนเทอร์มินอล MF จะเป็น 3 A และความสูงการซ้อนของชนิดตรงจะรวมค่าเมื่อใช้ตัวแทรกด้วย

฿ 237.20

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย60มุมเต้ารับขนาน/แนวตั้ง (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร)--

฿ 170.36

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย80แบบตรงเต้ารับขนาน/แนวตั้ง (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร)10mm / 20mm / 25mm / 35mmพิกัดกระแสไฟฟ้าคือค่าจากสัญญาณ ส่วนเทอร์มินอล MF จะเป็น 3 A และความสูงการซ้อนของชนิดตรงจะรวมค่าเมื่อใช้ตัวแทรกด้วย

฿ 538.76

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก100มุมเฮดเดอร์แนวนอน/แนวตั้ง (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร)--

฿ 171.01

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก120แบบตรงเฮดเดอร์แนวนอน/แนวตั้ง (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร)10mm / 15mm / 20mm / 25mm / 30mm / 35mm-

฿ 490.16

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน เกลียวนอก140แบบตรงเฮดเดอร์ขนาน/แนวตั้ง (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร)20mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 45mmพิกัดกระแสไฟฟ้าคือค่าจากสัญญาณ ส่วนเทอร์มินอล MF จะเป็น 3 A และความสูงการซ้อนของชนิดตรงจะรวมค่าเมื่อใช้ตัวแทรกด้วย

฿ 514.97

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย140แบบตรงเต้ารับขนาน/แนวตั้ง (การเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจร)20mm / 30mm / 35mm / 45mmพิกัดกระแสไฟฟ้าคือค่าจากสัญญาณ ส่วนเทอร์มินอล MF จะเป็น 3 A และความสูงการซ้อนของชนิดตรงจะรวมค่าเมื่อใช้ตัวแทรกด้วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F FX ชนิดของคอนเนคเตอร์ แบบบอร์ดต่อบอร์ด
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC100 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การ ติด แผ่นวงจร (SMT + DIP)
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 0.8 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) 0.8 บันทึก เทอร์มินอลมัลติฟังก์ชัน (เทอร์มินอล MF) จะจัดเรียงเป็นสองสายเพื่อเสริมการเชื่อมต่อกราวด์ระหว่างแผงวงจรและช่วยให้ใช้งานเป็นสายจ่ายไฟได้ (3 A/สาย) ฉนวน: UL94V-0