(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์พลาสติกสำหรับแหล่งจ่ายไฟ รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 50 A
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อสำหรับการเดินสายภายในอุปกรณ์ขนาดใหญ่
· ได้รับมาตรฐาน UL / TÜV
· ติดเข้ากับแผงและรางปีกนก DIN rail
· โครงสร้างลำดับที่แกลนด์เทอร์มินอลสัมผัสก่อน
· ป้องกันการเชื่อมต่อที่ผิดพลาดเมื่อใช้สินค้าหลายรายการ
· ขั้วต่อแบบย้ำสามารถย้ำด้วยเครื่องมือย้ำที่เข้ากันได้กับ JIS C 9711
· เมื่อใช้ขั้วต่อแบบย้ำ ทุกคนสามารถทำการเชื่อมต่อเป็นแบบเดียวกันได้อย่างง่ายดาย
· การล็อคเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว
[การใช้งาน]
· นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการเปลี่ยนจากเทอร์มินอลบล็อคอีกด้วย
· เพื่อลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานต่างๆ เช่น การติดตั้งสกรู ฯลฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
EM35M
คอนเนคเตอร์พลาสติกสำหรับแหล่งจ่ายไฟ
ชนิด 4 หน้าสัมผัสสำหรับกระแสไฟฟ้าปริมาณมาก (แหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส + กราวด์)
เชื่อมต่อแบบย้ำได้อย่างง่ายดาย
สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐาน เครื่องมือย้ำที่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 9711
ล็อคแบบวันทัชที่ใช้งานง่าย
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | อุปกรณ์เสริมปลั๊ก เต้ารับ เทอร์มินอล |
---|---|
วิธีการติดตั้งแผง | สกรู, รางปีกนก DIN rail |
จำนวนหน้าสัมผัส | 4 |
การชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก |
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก | 100, 10 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 30, 50, 70 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) | 1,000 V AC |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) | 9999.999, 1,000 V DC |
ทิศทางการเปิด | แบบตรง |
วิธีการเดินสายไฟ | หางปลา |
วิธีการล็อค | ล็อคอย่างง่าย บาโยเน็ต ล็อคแบบก้าน |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้ (มม.²) ต่ำสุด | 5.26, 8, 8.44 มม.² |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้ (มม.²) สูงสุด | 5.57, 8, 8.92 มม.² |
วัสดุภายนอก | พลาสติก |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (สูงสุด) | 125°C |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ) | -40°C |
เต้ารับ
อุปกรณ์เสริม
หน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
EM35MRA-4PC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 506.32 ฿ 218.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | EM | ขั้วของหน้าสัมผัส | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 4 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 50 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC500 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ดีบุก (เทอร์มินอลแยกจำหน่าย) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เต้ารับ |
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 10, 8 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -40 ถึง +125 | หมายเหตุพิเศษ | พิกัดกระแสไฟฟ้าคือค่าเมื่อใช้สินค้าที่เทียบเท่า AWG #8 ซึ่งจะเป็น 30 A สำหรับสินค้าที่เทียบเท่า AWG #10 |
บันทึก | มีโครงสร้างลำดับที่สัมผัสเทอร์มินอลกราวด์ก่อน การทำงานล็อคแบบวันทัช สามารถใช้เครื่องมืออเนกประสงค์ได้ (สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 9711) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EM35MRA-4PC ในชุด คอนเนคเตอร์พลาสติกสำหรับแหล่งจ่ายไฟ, ซีรีส์ EM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง