1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ สำหรับ สัญญาณเตือนภัย ซีรีส์ HP

ฟิวส์ สำหรับ สัญญาณเตือนภัย ซีรีส์ HP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิวส์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงมานานหลายปี
[คุณสมบัติ]
· เมื่อ ฟิวส์ ถูกฟิวส์ สปริง จะขยายตัว ทำให้เกิด หน้าสัมผัสแจ้งเตือน ภายใน ฟิวส์ หรือใน โฮลเดอร์
· ฟิวส์ ขนาด และกะทัดรัดมีความหนา 8 มม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ต่างๆ เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนโทรศัพท์ อุปกรณ์ อุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น เครื่องมือกล อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม โรงงาน
· มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
HP10
HP32
HP50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ทำลายความจุ
(kA)
คุณสมบัติ หลอมรวม ขดลวด สายนำไฟฟ้า จัดอันดับความจุ บล็อค ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 174.02

FUSE 1 ชิ้น 3 วัน อื่น ๆ-1---AC / 250 V DC 1500 A, 125 V AC / 10,000 A-20 – 7030.3 × 8 × 20

฿ 165.88

FUSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบนAC125 / 250 AC / 250 DC3.21.5(AC/DC250V), 10(AC125V)หยุดพักNA--20 ถึง 7030.3×8×20

฿ 154.97

FUSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบนAC125 / 250 AC / 250 DC-1.5(AC/DC250V), 10(AC125V)หยุดพักNA--20 ถึง 7030.3×8×20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ฟิวส์ อื่น ๆ ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ อื่น ๆ มาตรฐาน ตัวแทน PSE / UL / CUL / CSA
สี สีเขียวเข้ม