(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไมโครฟิวส์แนวรัศมีสำหรับแบบไม่รีไซเคิลที่ใช้สำหรับแผงวงจรชนิดรูทะลุ
· ชิ้นส่วนนำไฟฟ้าไม่เปิดโล่งเมื่อติดตั้งบน PCB เพื่อให้การออกแบบฉนวนกันความร้อนทำได้ง่าย มีส่วนช่วยให้ติดตั้งได้หนาแน่นยิ่งขึ้น
· ฟิวส์แนวรัศมีชนิดหลอมปกติที่มีค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าเป็น 48 V AC / DC และระยะพิตช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล 5.08 มม.
[การใช้งาน]
· ใช้กันอย่างแพร่หลายกับ PCB สำหรับเครื่องพิมพ์ / เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน เครื่องใช้ในบ้าน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
LM10 |
LM13 |
LM20 |
LM20-トウメイ |
LM50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.40 | FUSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | สีดำ | ||
฿ 52.00 | FUSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.3 | สีดำ | ||
฿ 73.77 | FUSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | สีดำ | ||
฿ 98.43 | FUSE | 100 ชิ้น | 3 วัน | 2 | ใส | ||
฿ 83.81 | FUSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | สีดำ |
กำลังโหลด …
ชนิด | สำหรับ แผ่นวงจร | ขนาด ฟิวส์ | อื่น ๆ | ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | จัดอันดับความจุ บล็อค | AC/DC48V 50A | รูปทรง เทอร์มินอล | เทอร์มินอล PC |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -20 – 60 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 10x4x8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง