1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
OZP ซีรีส์

OZP ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,041.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำโดย NipronOZP ซีรีส์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ของ Nipron นอกจากอายุการใช้งานที่ยาวนานประสิทธิภาพสูง เสียงรบกวนต่ำ ยังสำรองอุปกรณ์ของลูกค้าด้วย แหล่งจ่ายไฟ สำหรับใช้งานทั่วไปที่สามารถรับมือกับการหยุดชะงักของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทันทีเนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบตเตอรี่ในแอปพลิเคชันต่างๆ

รหัสสินค้า
OZP-200-24-TSE-K
OZP-350-24-JSE-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(W)
พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล การสำรวจระยะไกล

฿ 5,041.03

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 49 วัน 102008.4[คอนเนคเตอร์] เทอร์มินอล ออร์แกน5183201.6NA-

฿ 6,144.05

SWITCHING POWER SUPPLY 30 ชิ้น 49 วัน 1035014.6[คอนเนคเตอร์] คอนเนคเตอร์พลาสติก57107350.4มีจำหน่ายที่มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พร้อมฝาครอบ แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC- เฉพาะด้าน
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 24 V DC ฟังก์ชั่นที่มี ขนาน มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 252 แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264 เคสคอมพิวเตอร์ มีจำหน่าย
การ สลับ แรงดัน Output แบบอยู่กับที่ การสนับสนุนการสำรองไฟฟ้าดับ สอดคล้องกับ กำลัง แบตเตอรี่แพ็ค BS13A-EC400 / 422F
วงจรปรับปรุง ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีจำหน่าย ปริมาณการเปลี่ยนแปลง แรงดัน Output มีจำหน่าย ป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน หยุด เอาต์พุต
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน แขวน→การสั่นไม่ต่อเนื่อง