(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำโดย NipronOZM series พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ของ Nipron มีอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากไม่มี ตัวกรองสัญญาณรบกวน VCCI Class B จึงเป็น สเปค ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจในงาน อุตสาหกรรม
รูปทรง | เปิด เฟรม | ความจุ(W) | 15 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | หลาย |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | คอนเนคเตอร์พลาสติก | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 28 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 127 |
แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264 | แรงดัน Output 1(V) | 5 V DC | กระแส Output 1(A) | 2 |
แรงดัน Output 2(V) | 12 V DC | กระแส Output 2(A) | 0.4 A | แรงดัน Output 3(V) | DC-12V |
กระแส Output 3(A) | 0.2 A | เคสคอมพิวเตอร์ | NA | วงจรปรับปรุง ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | NA |
ปริมาณการเปลี่ยนแปลง แรงดัน Output | NA | ป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | หยุดการ เอาต์พุต ทั้งหมด | อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน | การทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง/ แขวนพับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง